MP2013

正在供货

40V, 150mA, 低静态电流线性稳压器



咨询工程师或询价

产品描述

MP2013 是一款低功率线性稳压器,为高电压电池系统供电。MP2013 具有 2.5V 至 40V 的宽输入电压范围、低压差电压和低静态供电电流特性。低静态电流和低压差电压允许其可以在极低的功率水平下工作。因此,MP2013 是低功率微控制器和电池供电设备的理想之选。

MP2013 可提供宽泛的固定输出电压选项(如需):1.8V, 1.9V, 2.3V, 2.5V, 3.0V, 3.3V, 3.45V, 5.0V; 也可提供可调的输出电压选项(从 1.215V 至 15V)。

此稳压器输出电流由内部限制,且具有过载保护和过温保护功能。

MP2013 还具有热关断功能和限流故障保护,采用 QFN6 (2x2mm)、QFN8 (3x3mm) 和 TSOT23-5 封装。

产品特性

  • 2.5V 至 40V 输入电压范围
  • 3.2µA 静态供电电流
  • 输出电容采用低容值的陶瓷电容 (> 0.47 μF) 时可稳定工作
  • 150mA 额定电流
  • 620mV 压差电压,150mA 电流
  • 提供固定输出和可调输出(1.215 V 至 15 V)版本
  • 输出电压精度为 ±2%
  • 额定电流限
  • 热关断功能
  • -40°C 至 +125°C 额定结温范围
  • 采用 TSOT23-5、QFN6 (2x2mm) 或 QFN8 (3x3mm) 封装

技术参数

  • Fixed Output Options1.8, 1.9, 2.3, 2.5, 3.0, 3.3, 3.45, 5.0
  • Vdropout (mV)620 (IO:150mA)
  • Special FeaturesCurrent Limiting
  • GradeCatalog
  • PackageQFN-6 (2x2), QFN-8 (3x3), TSOT23-5
  • Vout (min) (V)1.215
  • Vout (max) (V)15
  • PSRR @ 1kHz (dB)41
  • Iq (typ) (µA)3.2
  • Accuracy (±%)2
  • Iout (mA)150
  • Vin (max) (V)40
  • 最小输入电压2.5