MP20045

正在供货

1A 低噪音线性调节器



咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

MP20045 是一款低压差线性调节器,提供高达 1A 电流和 140mV 最小输入输出电压差。由于工作输入电压为 +2.5V 到 +5.5V,其输出电压可通过外部设置为 1.5V 到 5V,或者通过内部预设为 1.5V 到 5V。MP20045 使用内部 PMOS 无源器件,允许低至 110μA 的接地电流,使其适用于电池供电设备。其他功能包括低功耗关断保护,短路保护和过温保护。MP20045 采用 8 引脚 QFN (3mm x 3mm) 和 SOIC8E 封装。

产品特性

  • 高达 1A 的输出电流
  • 140mV 最小输入输出电压差,1A 电流
  • 低至 110μA 接地电流
  • 1.5V 至 5V 固定输出版本和可调输出版本
  • 开放漏级电源正常状态输出
  • 13μVRMS 低噪音输出
  • 56dB PSRR,1kHz 频率
  • 限流保护和过温保护
  • 采用 3mm×3mm QFN8 和 SOIC8E 封装

技术参数

  • Fixed Output Options1.5,1.8,2.8,3.3
  • Vdropout (mV)140 (IO:1000mA)
  • Special FeaturesCurrent Limiting, Power Good
  • GradeCatalog
  • PackageQFN-8 (3x3), SOIC-8E
  • Vout (min) (V)1.5
  • Vout (max) (V)5
  • PSRR @ 1kHz (dB)56
  • Iq (typ) (µA)110
  • Noise (µVrms)13
  • Accuracy (±%)2.5
  • Iout (mA)1000
  • Vin (max) (V)5.5
  • Vin (min) (V)2.5