MP1924A
新产品
100V, 4A, High Frequency Half-Bridge Gate Driver with Lower Vdd Threshold

You have a basic account.A myMPS+ account is needed.
Upgrade to myMPS+产品描述
MP1924A 是一款高频、半桥、N-通道功率 MOSFET 驱动器。其低端和高端驱动通道被分别独立控制,且匹配时间延迟小于 5ns。高低两端驱动电压的欠压锁定保护(UVLO),在供电不足时强制低输出。集成自举二极管减少了外部元器件的使用
MP1924A 采用 QFN-10 (4mmx4mm) 和 SOIC-8 封装。
产品特性
- 驱动 N-通道 MOSFET 半桥
- 115V VBST 电压范围
- 集成自举二极管
- 20ns 的典型延迟
- 栅极驱动匹配时间小于 5ns
- 12V VDD 时驱动 2.2nF 负载具有 15ns 的上升时间和 12ns 的下降时间
- TTL-可兼容输入
- 静态电流小于 150μA
- 用于高低两端驱动电压的欠压锁定保护
- 采用 QFN-10 (4mmx4mm) 和 SOIC-8 封装
技术参数
- Isink/source (A)4.5 / 2.6
- Number of Half-Bridges1
- GradeCatalog
- PackageQFN-10 (4x4), SOIC-8
- Vsw (max) (V)100
- Vin (max) (V)15
- Vin (min) (V)8
Log in to your account
Create New Account