MP1924

新产品

100V、4A 高频半桥栅极驱动



咨询工程师或询价

产品描述

MP1924 是一款高频、100V、半桥、N-通道功率 MOSFET 驱动器。其低端和高端驱动通道被分别独立控制,且匹配时间延迟小于 5ns。高低两端驱动电压的欠压锁定保护,在供电不足时强制低输出。集成自举二极管减少了外部元器件的使用。

产品特性

  • 驱动 N-通道 MOSFET 半桥
  • 118V VBST 电压范围
  • 集成自举二极管
  • 20ns 的典型延迟
  • 栅极驱动匹配时间小于 5ns
  • 12V VDD 时驱动 2.2nF 负载具有 15ns 的上升时间和 12ns 的下降时间
  • TTL-可兼容输入
  • 静态电流小于 150μA
  • 用于高低两端驱动电压的欠压锁定保护
  • 采用 QFN-10 (4mmx4mm) 和 SOIC-8 封装

技术参数

  • Isink/source (A)4.5 / 2.6
  • Number of Half-Bridges1
  • GradeCatalog
  • PackageQFN-10 (4x4), SOIC-8
  • Vsw (max) (V)100
  • Vin (max) (V)16
  • 最小输入电压9