MP1601

Active

1A, 5.5V, 2.2MHz, 11µA Iq, 高效同步降压转换器,带输出放电功能,采用 SOT563 封装



Talk to an Engineer or get a Quote
Upgrade to myMPS+

Product Description

MP1601 是一款内置内部功率 MOSFETs 的单片降压开关转换器。在 2.3V 至 5.5V 输入电压范围内,MP1601 可实现 1A 的连续输出电流,具有极好的负载和线性调节性能。其输出电压可调节低至0.6V。
恒定导通时间控制方式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。 
MP1601 采用超小型 SOT563 封装,最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用。
MP1601 适用范围广泛,是高性能 DSP、无线电源、便携和移动设备及其他低功率系统等应用的理想之选。

Programmable

Product Features

  • 低静态电流:11μA
  • 2.2MHz 开关频率
  • 供电时序使能
  • 电源正常信号仅用于固定输出版本
  • 2.3V 至 5.5V 宽输入工作电压范围
  • 输出可调至 0.6V
  • 高达 1A 的输出电流
  • 160mΩ 和 120mΩ 内部功率 MOSFET 开关管
  • 输出放电功能
  • 带打嗝保护模式的短路保护(SCP)
  • 采用低 ESR 输出陶瓷电容器可稳定工作
  • 100% 占空比
  • 采用 SOT563 封装

Parametrics

  • fsw (max) (kHz)2200
  • Vin (min) (V)2.3
  • Vin (max) (V)5.5
  • Iout (max) (A)1
  • Isw Limit (typ) (A)2.4
  • Max Duty Cycle (%)1
  • Vfb (typ) (V)0.6
  • Iq (typ) (mA)0.011
  • Regulated Outputs1
  • Vout (max) (V)5.5
  • Vout (min) (V)0.6
  • GradeCatalog
  • PackageSOT563
  • Control ModeCOT
  • Common FeaturesLight-Load Efficiency, Power Good, Synchronous Rectification
  • Special Features100% Duty Cycle, Fixed Output, Output Discharge

Reference Materials