MP1584

正在供货

3A, 1.5MHz, 28V 降压转换器



咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

MP1584是一款集成了内部高端高压功率MOSFET的高频降压开关稳压器。MP1584采用电流控制模式,可通过简单补偿设计提供3A的电流输出并提供快速环路响应。   4.5V至28V的宽输入范围使其适用于各种降压应用,包括汽车环境中的应用。100µA 的工作静态电流允许其使用在电池供电应用中。   通过在轻载条件下降低开关频率,以减少开关和栅极驱动损耗,MP1584实现了宽负载范围内的高转换效率。   降频功能有助于防止启动过程中电感电流失控,过温保护确保了工作的稳定性和可靠性。采用 1.5MHz的高频频率,MP1584能在一些应用中防止EMI(电磁干扰)噪音问题,比如AM无线电和ADSL应用中可能的干扰问题。  MP1584采用散热性能较强的SOIC8E封装。

Programmable

产品特性

  • 4.5V至28V宽工作输入电压范围
  • 100kHz 至 1.5MHz可编程开关频率
  • 轻载跳频高效工作模式
  • 采用陶瓷电容器可稳定工作
  • 内部软启动
  • 内部电流限功能,无电流检测电阻
  • 采用SOIC8E封装

技术参数

  • fsw (max) (kHz)1500
  • Vin (min) (V)4.5
  • Vin (max) (V)28
  • Iout (max) (A)3
  • Isw Limit (typ) (A)4.7
  • Vfb (typ) (V)0.8
  • Iq (typ) (mA)0.1
  • Regulated Outputs1
  • Vout (max) (V)25
  • Vout (min) (V)0.8
  • GradeCatalog
  • PackageSOIC-8E
  • Special FeaturesProgrammable Frequency