MP158

正在供货

低功率小能效离线调节器



咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

MP158 是一款原边控制调节器,可以在无光电耦合器的条件下提供精确的恒压(CV)调节。MP158 支持 Buck 降压、Buck-Boost 升降压、Boost 升压和反激拓扑。它内部集成了 500V MOSFET,可简化结构,节约成本,是离线低功率应用的理想之选,如家用电器和备用电源。MP158 是一款绿色节能型调节器。随着负载的减少,它的峰值电流和开关频率均会随之降低。这种特性使其在轻载时能达到极高的效率,有效地提升了芯片的整体平均效率。MP158 具备多种保护功能,保护过温保护(TSD)、VCC 欠压锁定保护(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)和开环保护。MP158 有小体积的 TSOT23-5 封装和 SOIC-8 封装可选。

产品特性

  • 原边恒压(CV)控制,支持 Buck 降压、Buck-Boost 升降压、Boost 升压和反激拓扑
  • 集成 500V MOSFET 和高压启动电流源
  • 高达 2W 输出功率
  • 最大 DCM 输出电流小于 40mA
  • 最大 CCM 输出电流小于 70mA
  • 低 VCC 工作电流
  • 频率折返功能
  • 最大频率限值
  • 峰值电流调节
  • VCC 自供电
  • 过温保护(自动重启)
  • 带迟滞的 VCC 欠压锁定保护
  • 基于定时器的过载保护
  • 短路保护
  • 开环保护

技术参数

  • Vac (max) (V)265
  • Vfb (V)2.5
  • Vbr (V)500
  • Rds(on) (Ω)30
  • fsw (max) (kHz)56
  • Isw Limit (mA)101
  • Iout (DCM) (max) (mA)40
  • Iout (CCM) (max) (mA)70
  • Pout (max) (W)2
  • Vac (min) (V)20
  • Power Range DefinedNo
  • Control MethodOn-Off
  • PackageSOIC-8, TSOT23-5
  • GradeCatalog
  • TypeBuck Regulator
  • No-Load Pout (max) (mW)30
  • Iregulator (mA)3.5
  • Ileak (µA)10

非隔离式离线调节器,低线性输入紧凑型评估板

EV158-J-00A 具有极高的效率,并且符合 IEC61000-4-5 浪涌抗扰度测试(Surge Immunity)和 EN55022 传导 EMI 要求。MP158 具有多种保护功能,包括过温保护(TSD)、VCC 欠压锁定保护(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、和开环保护。

EV158-J-00A 评估板设计用于 Buck 降压应用。 EV158-J-00A 通常可驱动 5V/50mA 的负载,输出电压为 85VAC 至 145VAC,频率为 60/50Hz。

EV158-J-00A 具有极高的效率,并且符合 IEC61000-4-5 浪涌抗扰度测试(Surge Immunity)和 EN55022 传导 EMI 要求。MP158 具有多种保护功能,包括过温保护(TSD)、VCC 欠压锁定保护(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、和开环保护。

US$ 25.00 + tax



小尺寸、通用输入电压、非隔离式离线调节器评估板

EV158-S-00A 是一套用来演示 MP158 性能的评估板。MP158 是一款原边控制调节器,可以在无光电耦合器的条件下提供精确的恒压(CV)调节。MP158 支持 Buck 降压、Buck-Boost 升降压、Boost 升压和反激拓扑。

EV158-S-00A 评估板设计用于 Buck 降压应用。EV158-S-00A 通常可驱动 5V/50mA 的负载,输出电压为 85VAC 至 265VAC,频率为 60/50Hz。

EV158-S-00A 具有极高的效率,并且符合 IEC61000-4-5 浪涌抗扰度测试(Surge Immunity)和 EN55022 传导 EMI 要求。 MP158 具有多种保护功能,包括过温保护(TSD)、VCC 欠压锁定保护(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)、和开环保护。

US$ 25.00 + tax


参考资料