MP1542

正在供货

2A 电流, 700KHz/1.3MHz 频率升压转换器



了解更多我们的评估板套件
咨询工程师或询价

产品描述

MP1542 是一款带 2A、0.18Ω 内部开关管的电流控制模式升压转换器,提供具有快速响应功能的高效调节器。MP1542 的工作频率为 700KHz 或 1.3MHz,方便输出纹波和滤波设计。外部补偿引脚为用户提供了灵活的环路设计,允许其使用小尺寸低 ESR 陶瓷输出电容器。可外部电容器调节的软启动功能可有效控制输入浪涌电流容器编程。MP1542 输入电压可低至 2.5V,可从 5V 电源转换得到 12V,500mA 的输出电流。MP1542 包含欠压锁定保护、限流保护和热过载保护,以防止输出过载时损坏芯片。MP1542 采用薄款 8 引脚 MSOP 封装。

产品特性

  • 2A、0.18Ω、25V 功率 MOSFET
  • 使用小尺寸电容和电感
  • 引脚可选的 700KHz 或 1.3MHz 固定开关频率
  • 可编程的软启动功能
  • 输入电压低至 2.5V,输出电压高达 22V
  • 可将 5V 输入升至 12V,500mA 输出
  • 欠压锁定保护、过温保护
  • 内部限流保护
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装

技术参数

  • Vout (min) (V)3
  • 最小输入电压2.5
  • Vin (max) (V)22
  • Isw Limit (typ) (A)2.6
  • Iq (typ) (mA)0.7
  • 额定输出1
  • Vout (max) (V)22
  • Vfb (V)1.25
  • GradeCatalog
  • PackageMSOP-8
  • Special FeaturesCurrent Limiting, Enable, Thermal Shutdown
  • SS外部
  • Down ModeNo
  • PGNo
  • Input/Output DisconnectNo
  • Enable All Buying Option Link
  • Disable Add To Cart Button
  • Enable Evaluation Kit Button
  • Disable In Stock Block

2A 电流, 700KHz/1.3MHz 频率升压转换器

EV1542DK-00A 是 MP1542 的评估板。MP1542 是一款带 2A、0.18Ω 内部开关管的电流控制模式升压转换器,提供具有快速响应功能的高效调节器。MP1542 的工作频率为 700KHz 或 1.3MHz,方便输出纹波和滤波设计。外部补偿引脚为用户提供了灵活的环路设计,允许其使用小尺寸低 ESR 陶瓷输出电容器。可外部电容器调节的软启动功能可有效控制输入浪涌电流容器编程。MP1542 输入电压可低至 2.5V,可从 5V 电源转换得到 12V,500mA 的输出电流。

MP1542 包含欠压锁定保护、限流保护和热过载保护,以防止输出过载时损坏芯片。MP1542 采用薄款 8 引脚 MSOP 封装。

US$ 25.00 + tax