MP1541

正在供货

22V、1.3MHz,TSOT23-5 封装升压转换器



了解更多我们的评估板套件
咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

MP1541 是一款用于小功率、低功耗应用的电流控制模式升压转换器,采用 5 引脚薄款 SOT23 封装。MP1541 的开关频率为 1.3MHz,可使用小体积低成本的电容及 2mm 或更薄的电感。内部软启动使其具有较小的浪涌电流,从而可延长电池寿命。MP1541 输入电压可低至2.5V,可从 5V电源转换得到 12V,200mA 输出电流。MP1541 包含欠压锁定保护、限流保护和热过载保护,可防止输出过载时损坏芯片。MP1541 采用 5 引脚 TSOT23 封装或 QFN-8(2mmX2mm) 封装。

产品特性

  • 集成功率 MOSFET
  • 采用小体积电容和电感
  • 1.3MHz 固定开关频率
  • 内部补偿
  • 内部软启动
  • 工作输入电压可低至 2.5V,输出电压高至 22V
  • 可从 5V 转换得到 12V,200mA 输出
  • 欠压锁定保护、过温保护
  • 内部限流保护
  • 采用 TSOT23-5 封装或 QFN-8(2mmX2mm) 封装

技术参数

  • Vout (min) (V)3
  • Vin (min) (V)2.5
  • Vin (max) (V)6
  • Isw Limit (typ) (A)1.9
  • Iq (typ) (mA)0.635
  • Regulated Outputs1
  • Vout (max) (V)22
  • Vfb (V)1.25
  • GradeCatalog
  • PackageQFN-8 (2x2), TSOT23-5
  • Special FeaturesCurrent Limiting, Enable, Thermal Shutdown
  • SS内部
  • Down ModeNo
  • PGNo
  • Input/Output DisconnectNo
  • Enable All Buying Option Link
  • Disable Add To Cart Button
  • Enable Evaluation Kit Button
  • Disable In Stock Block

评估板套件

了解这款套件

套件详情

EV0062 是一套设计用于驱动多达四(4)个串联白色 LED 的评估板。该评估板基于 MPS 产品 MP1541 SOT23 封装的电流控制模式升压转换器。MP1541 适用于小功率、低功耗应用。 MP1541 的开关频率为 1.3MHz,可使用小体积低成本的电容及 2mm 或更薄的电感。内部软启动使其具有较小的浪涌电流,从而可延长电池寿命。MP1541 输入电压可低至 2.5V,可从 5V 转换得到 12V,200mA 输出电流。

MP1541 包含欠压锁定保护、限流保护和热过载保护,可防止输出过载时损坏芯片。MP1541 采用小型 5-lead TSOT23 封装。

US$ 25.00 + tax