MP150

正在供货

离线原边 2W 调节器



咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

MP150 是一款原边调节器,可以在无光耦合器的条件下提供精确的恒压(CV)调节。MP150 支持降压、升降压、升压和反激拓扑。它内部集成了 500V MOSFET,可简化结构,节约成本,是离线低功率应用的理想之选,如家用电器和备 用电源。MP150 是一款绿色节能型调节器。当负载减轻,它的峰值电流和开关频率均会随之降低,这种特性使其在轻载时能达到极高的效率,有效地提升了芯片的整体平均效率。MP150 具备多种保护功能, 包括热保护(TSD)、VCC 欠压锁定保护(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)和开环保护。MP150 有TSOT23-5 和SOIC8 两种封装可选。

产品特性

  • 原边恒压(CV)控制,支持降压、升降压、
  • 升压和反激拓扑
  • 集成了500V/30Ω MOSFET
  • < 150mW 空载功耗
  • 高达2W 输出功率
  • 最大DCM 输出电流120mA
  • 最大CCM 输出电流200mA
  • 频率折叠
  • 最大频率限值
  • 峰值电流调节
  • 内部高压启动电流源

技术参数

  • Vac (max) (V)265
  • Vfb (V)2.5
  • Vbr (V)500
  • Rds(on) (Ω)30
  • fsw (max) (kHz)56
  • Isw Limit (mA)290
  • Iout (DCM) (max) (mA)120
  • Iout (CCM) (max) (mA)200
  • Pout (max) (W)2
  • Vac (min) (V)20
  • Power Range DefinedYes
  • Control MethodOn-Off
  • PackageSOIC-8, TSOT23-5
  • GradeCatalog
  • TypeBuck Regulator
  • No-Load Pout (max) (mW)150
  • Iregulator (mA)3.5
  • Ileak (µA)10

离线原边调节器评估板

MP150 是一款原边调节器,可以在无光耦合器的条件下提供精确的恒压(CV)调节。MP150 支持降压、升降压、升压和反激拓扑。它内部集成了 500V MOSFET,可简化结构,节约成本,是离线低功率应用的理想之选,如家用电器和备用电源。

MP150 是一款绿色节能型调节器。当负载减轻,它的峰值电流和开关频率均会随之降低,这种特性使其在轻载时能达到极高的效率,有效地提升了芯片的整体平均效率。

MP150 具备多种保护功能, 包括热保护(TSD)、VCC 欠压锁定保护(UVLO)、过载保护(OLP)、短路保护(SCP)和开环保护。

MP150 采用 TSOT23-5 封装。

US$ 25.00 + tax