MP020A-5

正在供货

带 CC/CV 控制和 700V MOSFET 离线原边调节器



咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

MP020A-5 是一款离线原边调节器,可提供精确的恒定电压和恒定电流控制,无需光电耦合器或副边反馈电路。MP020A-5 集成了 700V MOSFET。

MP020A-5 采用可变关断时间控制方式,让反激转换器工作在断续导通模式(DCM)。MP020A-5 还具有多种保护功能,如 VCC 欠压锁定保护(UVLO)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、开路保护(OCkP)和过压保护(OVP)。其内部高压启动电流源和节电技术可将空载功率损耗限制在30mW 以内。

MP020A-5 的可变开关频率技术能实现自然抖频效果并降低 EMI,非常适用于离线、低功率电池充电器和适配器。

产品特性

  • 原边控制,无需光电耦合或副边反馈电路
  • 精确的恒定电流和恒定电压控制(CC/CV)
  • 集成 700V MOSFET,最大限度减少外部所需元器件
  • 可变关断时间、峰值电流控制方式
  • 550µA 高压电流源
  • 30mW 空载功率损耗
  • 可编程线性补偿
  • 过压保护、过流保护、开路保护和 VCC 欠压锁定保护
  • 采用自然抖频效果平滑 EMI 波形
  • 简单低成本外部电路
  • 采用 SOIC8-7A 封装

技术参数

  • Power Range DefinedNo
  • GradeCatalog
  • TypeRegulator
  • VCC (max) (V)28
  • Isw Limit (A)0.38
  • Vfb (V)4
  • Vac (max) (V)265
  • Vbr (V)700
  • Rds(on) (Ω)10
  • fsw (max) (kHz)75
  • PackageSOIC8-7A
  • Vac (min) (V)85

85VAC~265VAC/50Hz, 5V/1A Off-line Primary-side-Regulator Cell phone ChargerEvaluation Board

The EV020A-5-S-00AEvaluation Board is designed to demonstrate the capabilities of MP020A-5. The MP020A-5 is a primary-side-control regulator which can eliminates secondary feedback components.

The EV020A-5-S-00A is typically designed for cell phone which output 5V, 1A load from 85VAC to 265VAC, 50HZ/60HZ.

The EV020A-5-S-00A has an excellent efficiency and meets IEC61000-4-5 surge immunity and EN55022 conducted EMI requirements. It has multi-protection function as open circuit protection, short-circuit protection, cycle by cycle current limit and over-temperature protection, etc.

US$ 25.00 + tax



85VAC~265VAC/50Hz, 12V/0.7A,离线原边调节器,家用电器评估板

EV020-5-S-00B 是一套用来演示 MP020-5 性能的评估板。 MP020-5 是一款无需副边反馈电路的原边控制调节器。

EV020-5-S-00B 通常用于小家电,其输出电压为 12V,输入电压范围为 85VAC 至 265VAC,提供 0.7A 负载, 频率为 50HZ/60HZ。

EV020-5-S-00B 具有极好的效率,且符合 IEC61000-4-5 浪涌抗扰度测试(Surge Immunity)和 EN55022 传导 EMI 要求。它还具有多种保护功能,如开路保护、短路保护、逐周期限流保护和过温保护等。

US$ 25.00 + tax



85VAC~265VAC/50Hz, 12V/0.3A, 5V/0.1A,离线原边调节器,双输出评估板

EV020-5-S-00C 是一套用来演示 MP020-5 性能的评估板。 MP020-5 是一款无需副边反馈电路的原边控制调节器。

EV020-5-S-00C 通常用于小家电,其输出为12V/0.3A 和 5V/0.1A,输入电压范围为 85VAC 至 265VAC, 频率为 50HZ/60HZ。

EV020-5-S-00C 具有极好的效率,且符合 IEC61000-4-5 浪涌抗扰度测试(Surge Immunity)和 EN55022 传导 EMI 要求。它还具有多种保护功能,如开路保护、短路保护、逐周期限流保护和过温保护等。

US$ 25.00 + tax



85VAC~265VAC/50Hz, 18V/0.3A, 5V/0.1A, 离线原边调节器,双输出小家电评估板

EV020-5-S-00D是一套用来演示 MP020-5 性能的评估板。 MP020-5 是一款无需副边反馈电路的原边控制调节器。.

EV020-5-S-00D 通常用于小家电,其输出为18V/0.3A 和 5V/0.1A,输入电压范围为 85VAC 至 265VAC, 频率为 50HZ/60HZ。

The EV020-5-S-00D 具有极好的效率,且符合 IEC61000-4-5 浪涌抗扰度测试(Surge Immunity)和 EN55022 传导 EMI 要求。它还具有多种保护功能,如开路保护、短路保护、逐周期限流保护和过温保护等。

US$ 25.00 + tax