mEZS84801A

正在供货
48V, 12W, 12V Output, PoE Power Supply, IEEE 802.3af Compliant
  • 1
    US$ 32.99 /unit

有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价

产品描述

mEZS84801A is a 12W, IEEE 802.3af-Compliant PoE powered device (PD) module with 37-57V PSE input and requires no Optocoupler Feedback.

产品特性

  • 37V to 57V PSE Input
  • 12V Output Voltage
  • 1A Load Current
  • No Optocoupler Feedback
  • Over-Current Protection
  • Over-Temperature Protection
  • Over-Voltage Protection
  • Minimal External Components

mEZS84801A Gerber Files

技术参数

  • PGNo
  • SS内部
  • Special FeaturesOCP, OTP, OVP
  • Package Size: WxL (mm)45x39
  • PackageSiP
  • Vout (min) (V)12
  • Vout (max) (V)12
  • Operating Temp Range (°C)-40
  • fsw (max) (kHz)140
  • Iout (max) (A)1
  • Vin (max) (V)57
  • 最小输入电压37
  • Module Assembly Open Frame
  • Module TypeFixed

带 PD 接口的全集成 802.3af 以太网受电设备,集成 13W 原边调节反激/降压转换器

MP8007 是一款带有 PD 接口和功率转换器的集成 IEEE 802.3af/at 以太网受电设备。它适用于隔离式或非隔离式 13W 以太网供电应用。PD 接口具有 IEEE 802.3af/at 的全部功能,包括检测、分类、120mA 启动限流、840mA 稳态工作电流限和 100V 热插拔 MOSFET。内部 DCDC 转换器采用固定峰值电流和变频断续工作模式(DCM)来调节输出电压。在反激模式下,采用原边反馈,无需光电耦合器反馈,使设计简化,MP8007 还提供 Buck 降压模式,在非隔离式应用中可最大限度地缩小方案尺寸。180V 集成功率 MOSFET 使其适用月各种宽输入电压应用。MP8007 具有过流保护、过压保护、开路保护和过温保护。MP8007 可支持以太网受电设备前端供电,采用 QFN-28 (4mmX5mm) 封装,最大限度地减少了外部元器件的使用。