mEZDPD3603A

可编程的
正在供货

可编程的DC/DC电源模块

  • 1
    US$ 10.00 /unit

有货

Arrives 10-12 business days.
Shipping only $5 per order.


?
咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

mEZDPD3603A是一款可编程的DC / DC电源,输出电流最高可达3A,输出电压可达0.6 - 12V。该模块具有可多次编程的存储器和易编程的GUI。


定制您的产品规格,查看即时结果!

  • 可调输出范围:0.6V - 12V
  • 可调电流范围:最高可达 3A
  • 可调频率范围:300kHz - 2.5MHz
  • 可调阈值范围:过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、使能(EN)、电源正常(PG)
  • 可编程软启动时间:0.5ms - 4ms
  • 可编程补偿
  • 可编程欠压锁定保护(VIN UVLO):3.3V - 7.5V
  • 可编程故障响应模式:打嗝保护模式、锁定模式
  • 可编程抖频功能:120µs - 150µs
  • 可编程 开关转换速率:1V/ns - 4V/ns
  • 状态报告:电源正常、故障

可用附加可编程功能超过35个!

*为方便使用,默认值为预设优化值。仅需更改您需要的数值即可!*

技术参数

  • Vin (min) (V)4.5
  • Vin (max) (V)36
  • Iout (max) (A)3
  • fsw (max) (kHz)2000
  • Operating Temp Range (°C)-45 to 85
  • Vout (max) (V)12
  • GradeCatalog
  • PackageLGA
  • Special FeaturesI2C Interface, OCP, OTP, OVP, Web and Field Programmable
  • SS内部
  • PGYes
  • Module Assembly Open Frame
  • Module TypeConfigurable
设计和模拟
Untitled-mEZDPD3603A Design
There are unsaved changes to
this design. Discard changes?
Fsw kHz
Select Graph & See Performance
1
Get Production Ready