mEZD41503A

正在供货
2.7V - 10V Input, 5V, 12V Output, 3A, Step-Up Power Supply
  • 1
    US$ 25.00 /unit

有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价

产品描述

The mEZD41503A series is an open-frame, 2.7-10V input step-up power module with 3A continuous output current and different output voltage options. It provides up to 98% peak efficiency.

2.7V - 10V Vin, 3A Iout
PNVout (V)
mEZD41503A-A 5.0
mEZD41503A-B 12.0

产品特性

  • 2.7V to 10V Operating Input
  • 5V, 12V Output Voltage
  • 3A Continuous Output Current
  • Open Design Files and BOM
  • 600kHz Fixed Frequency
  • High Efficiency
  • Over-Temperature Protection

技术参数

  • PGNo
  • SS内部
  • Special FeaturesOTP
  • Package Size: WxL (mm)27x20
  • PackageSiP
  • GradeCatalog
  • Vout (min) (V)5
  • Vout (max) (V)12
  • Operating Temp Range (°C)-40
  • fsw (max) (kHz)600
  • Iout (max) (A)3
  • Vin (max) (V)10
  • 最小输入电压2.7
  • Module Assembly Open Frame
  • Module TypeFixed

21A, 16V输出高效全集成同步答功率升压变换器,支持30W 功率负载

MP3429 是一款 600kHz 定频宽输入范围高集成升压变换器。

MP3429 启动电压低至 2.7V,单节电池供电可支持高达30W的负载功率,集成低导通阻抗功率MOSFET。

MP3429 采用恒定关断时间控制(COT)方式,可提供快速瞬态响应。其 MODE 引脚能支持轻跳频模式( PSM) 、强制连续导通模式(FCCM)和超音频模式(USM)。低端 MOSFET 中的逐周期限流保护可以防止电流跑飞,高端 MOSFET 可避免使用外部肖特基二极管。

全方位保护功能包括可编程输入欠压锁定(UVLO)保护和过温保护(OTP)。

MP3429 采用 QFN-13(3mmx4mm)封装。