HF500-15

正在供货

集成 700V MOSFET 全集成反激调节器,功率高达 15W



了解更多我们的评估板套件
咨询工程师或询价

产品描述

HF500-15 是一款内置斜坡补偿的定频电流型调节器。芯片集成了 700V 高雪崩强度的 MOSFET 和多功能的控制器,从而适用于低功率、离线、反激式开关电源。

在中、重载条件下,开关电源以固定频率运行并伴随着频率抖动,这有助于 EMI 测试时,在传导模式下分散能量。在轻载条件下,开关电源会固定峰值电流,并将其开关频率降低到 fOSC ( min ),由此可在轻载下获得高效率。在非常轻的负载下,稳压器进入突发模式以实现低待机功耗。

全保护功能包括热关断、母线的欠压或过压保护、VCC 欠压锁定 ( UVLO )、过载保护 ( OLP )、短路保护 ( SCP )、输入输出过压保护 ( OVP ) 和过热保护 ( OTP )。 

HF500-15 具有基于定时器的故障检测和过功率补偿功能,以确保过载状态时不受输入电压的影响。

HF500-15 采用 SOIC8-7B 封装。

产品特性

  • 具有高单脉冲雪崩能量的 700V/4.5 集成 MOSFET
  • 内置斜坡补偿的定频电流模式控制模式运行
  • 轻载时频率下降到 fOSC ( min )
  • 突发模式以降低空载损耗
  • 降低电磁干扰信号的抖频功能
  • 过功率补偿
  • 内部高压电流源
  • 带迟滞的 VCC 欠压锁定 ( UVLO )
  • 可编程的输入母线过压保护和输出过压保护
  • 具有可编程延迟功能的过载保护 ( OLP )
  • TIMER 脚闭锁保护
  • 热关机(带迟滞的自动重启)
  • 短路保护
  • 可编程软启动

技术参数

  • Vac (min) (V)85
  • fsw (max) (kHz)25
  • Vbr (V)700
  • Vac (max) (V)305
  • VCC (max) (V)30
  • Typical Pmax (W)15
  • PackageSOIC8-7
  • TypeRegulator
  • GradeCatalog
  • Control MethodFixed Frequency
  • Power Range DefinedNo

85VAC ~ 265VAC/50Hz/60Hz, 12V/1A 评估板

HF500-15 是一款内置斜坡补偿的定频电流型调节器。芯片集成了 700V 高雪崩强度的 MOSFET 和多功能的控制器,从而适用于低功率、离线、反激式开关电源。

EVHF500-15-S-00A 评估板是设计用来演示 MPS 定频开关、多模式反激调节器。一般用于离线电源。

EVHF500-15-S-00A 符合 EN55022 等级 B 传导 EMI 要求。具有多种保护功能,包括过压/欠压保护((B/O, B/I)、过载保护(OLP)、过压保护(OVP)、短路保护(SCP)、逐周期限流保护和过温保护(OTP)。

EVHF500-15-S-00A 规格请看下表。

US$ 30.00 + tax


参考资料