EVX2001-Y-00B

正在供货

90VAC~265VAC/50Hz/60Hz, 12V/5A 评估板

  • 1
    US$ 50.00 /unit

有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

EVX2001-Y-00B 是一套主要用来演示 MPS 高集成控制器 MPX2001 性能的评估板。MPX2001 是一款用于高性能、高集成解决方案的集成反激控制器。MPX2001 集成了原边驱动器、副边控制器和同步整流(SR)驱动器。因此,副边控制器中无需加入光电耦合器和 TL431,并且可以安全地按时关闭同步整流器(SR)。

EVX2001-Y-00B 通常适用于通用适配器。

产品特性

  • PCB 原边至副边隔离限为 3.5kVrms;IC 隔离限为 4.5kVrms
  • 700V 集成 HV 电流源
  • 200V 集成 SR 控制器,支持 DCM 和 CCM 工作模式
  • 精确的恒压(CV), ±5% CV 包括瞬态响应
  • 待机模式下极低工作电流
  • 带斜坡补偿、线性补偿和前沿消隐的频率调制和峰值电流控制模式
  • 可调的线性压差补偿
  • 先进的保护功能,包括原边检测输出过压保护(OVP)、原边过流保护(POCP)、实际副边检测输出过载保护、内外部过压/欠压保护((B/O, B/I)、短路保护(SCP)、电流检测短路保护(SSP)、内部过温保护(TSD)、欠压锁定保护(UVLO)和外部触发保护(Ext.P)

技术参数

  • IC Supported 1MPX2001

集成原边和副边控制、同步整流驱动的容性隔离式全集成反激控制器

MPX2001 是一款集成反激控制器。MPX2001 同时集成了原边驱动电路、副边控制器和同步整流驱动器,具有原边调节(PSR)和副边调节(SSR)的双重优势。由于无需反馈电路,使用 MPX2001 的系统会变得简单,从而也最终降低了整个 BOM 成本。同时,同步整流器(SR)可以完美匹配原边MOSFET的驱动信号。介于此种特性,同步整流器(SR)可以在连续导通模式(CCM)下安全工作,提高芯片的整体效率,让设计变得更加灵活。MPX2001 具有领先的保护功能,包括原边检测输出过压保护(OVP)和原边过流保护(POCP)、实际副边检测输出过载保护(OLP)、过压/欠压保护((B/O, B/I)、短路保护(SCP)、电流检测短路保护(SSP)、内部过温保护(TSD)、欠压锁定保护(UVLO)和外部触发保护(Ext.P)。