PKT-mEZDPD3603A

正在供货

PKT-mEZDPD3603A 是 mEZDPD3603A 可编程电源模块的一款编程工具。 

  • 1
    US$ 75.00 /unit

有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

PKT-mEZDPD3603A 是 mEZDPD3603A 可编程电源模块的一款编程工具。 mEZDPD3603A 是一款可编程的 DC/DC 电源模块,输出电流最高可达3A,输出电压可达 0.6V-12V。该模块具有可多次编程的存储器,可使用 GUI 或虚拟平台 Pro 2.2 进行编程,亦可在此下载

GUI 包含了一个可用于验证芯片性能的建模软件。在实验评估期间,通过I2C接口可轻松获得不同的配置。这使得用户可以根据他们的需求优化每个输出。所有未编程的部件(mEZDPD3603A-XXXX )也仅需要设置输出电流值和输出电压值即可开始评估。GUI 中定义的具有默认设置的其他参数,用户也可根据需要进行修改。/p>

产品特性

I2C/OTP

  • 输出电压
  • 输出电流限
  • 开关频率
  • 多种保护模式
  • 补偿

技术参数

  • IC Supported 1mEZDPD3603A-0001
  • IC Supported 2mezdpd3603a
  • EV PartNumber 1Virtual Bench 2.2
  • EV PartNumber 2EVKT-USBI2C-02

可编程 36V DC/DC 电源模块

mEZDPD3603A是一款可编程的DC / DC电源,输出电流最高可达3A,输出电压可达0.6 - 12V。该模块具有可多次编程的存储器和易编程的GUI。


可编程的DC/DC电源模块

mEZDPD3603A是一款可编程的DC / DC电源,输出电流最高可达3A,输出电压可达0.6 - 12V。该模块具有可多次编程的存储器和易编程的GUI。


定制您的产品规格,查看即时结果!

  • 可调输出范围:0.6V - 12V
  • 可调电流范围:最高可达 3A
  • 可调频率范围:300kHz - 2.5MHz
  • 可调阈值范围:过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、过温保护(OTP)、使能(EN)、电源正常(PG)
  • 可编程软启动时间:0.5ms - 4ms
  • 可编程补偿
  • 可编程欠压锁定保护(VIN UVLO):3.3V - 7.5V
  • 可编程故障响应模式:打嗝保护模式、锁定模式
  • 可编程抖频功能:120µs - 150µs
  • 可编程 开关转换速率:1V/ns - 4V/ns
  • 状态报告:电源正常、故障

可用附加可编程功能超过35个!

*为方便使用,默认值为预设优化值。仅需更改您需要的数值即可!*


使用MPS虚拟平台 2.2.进行设计和编程

MPS虚拟平台是一款仿真软件,可帮助用户仿真芯片的启动过程、验证其静态和负载瞬态响应性能以及 AC 稳定性等。用户能通过调节应用参数来简化设计过程。当连接 I2C 接口时,可保存并下载配置文件来覆写寄存器。

下载虚拟平台 2.2 软件

订购 mEZDPD3606A-0001 


软件要求:
Windows XP 或 Windows 7 及以上版本
.NET framework 4.0 及以上版本



Communication Interface Device USB to I2C/PMBus

EVKT-USBI2C-02 is the evaluation kit that provides the USB to I2C port as well as PMBus capabilities. It is designed to work with MPS I2C and PMBus products, and Virtual Bench Pro, and I2C GUI tools.  Together with MPS Virtual Bench Pro and I2C GUI tools, it provides a quick and easy way to evaluate the performance of MPS digital products.

The EVKT-USBI2C-02 kit includes:

  • 1 USB to I2C communication device interface
  • 1 USB cable
  • 1 10-pin ribbon cable
  • 1 3-pin ribbon cable
  • Thumbdrive with datasheet and driver files

US$ 25.00 + tax