EV6902A+MP6907-S_J-00A

正在供货

高效同步整流评估板

  • 1
    US$ 25.00 /unit

有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

EV6902A+MP6907-S_J-00A 是 MP6902A 和 MP6907 的一套评估板,为反激转换器提供同步整流解决方案。

MP6902 和 MP6907 具有同步栅极输出,通过采用低 Ron MOSFET 代替肖特基整流器实现了高效的整流。其中 MP6907 比 MP6902A 具备更宽的 VDD 范围和更强的驱动能力。

产品特性

  • 可驱动标准 MOSFETS 和逻辑电平 MOSFETS
  • 符合能效之星 1W 待机要求
  • 正调节电压约为 70mV
  • 开关频率最大为 300kHz
  • 轻载模式下静态电流<300μA/150μA (MP6902A/MP6907)
  • 支持 CCM, CrCM 和 DCM 工作模式
  • 支持副边高端和低端整流

技术参数

  • IC Supported 1MP6907

单片集成芯片

了解这颗芯片

芯片详情

MP6907 是一款模拟低压降二极管的控制 IC,驱动外部 MOSFET 时,可取代高效反激转换器中肖特基二极管。MP6907 可将外部开关管的导通压降调节至大约 70mV,一旦电压变为负,则开关管关断。
在可靠的持续导通模式(CCM)中,MP6907 可以提供一个同步接口接收外部信号以关断栅极驱动。可编程的轻载模式可降低IC静态电流至大约 150μA。
MP6907 采用紧凑型 SOIC8 和 TSOT23-6 封装。