EV5403-QB-02A

新产品

高效双路 Buck 降压和一个负载开关电源管理装置评估板

  • 1
    US$ 25.00 /unit

有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价

产品描述

EV5403-QB-02A 是一套设计用于演示 MPS MP5403 产品性能的评估板。MP5403 是一款含有 2 个高效降压开关变换器和一个负载开关的电源管理芯片。其中,2 个调节器的输出电流分别高达 3.5A 和 2.5A,负载开关电流高达 3A,且具有极低的导通阻抗。MP5403 的输入电压范围高达 6V,是ASIC 和,SOC,固态硬盘, 和其他小型电源系统供电的理想之选。

MP5403 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用小尺寸 QFN20 (2.5mmx3mm) 封装。

产品特性

  • 工作输入电压高达
  • 低 IQ:2 个开关的总和为 85µA
  • 2 个 Buck 降压变换器:
    • 3.5A,55mΩ/20mΩ 导通阻抗
    • 2.5A,65mΩ/22mΩ 导通阻抗
    • 1.5MHz 开关频率
  • 20mΩ 导通阻抗的负载开关:
    • 3A,20mΩ 导通阻抗
    • 软启动和输出放电功能
    • 过流保护
  • 带可调阈值和延迟的输入电源正常指示
  • 过温保护
  • 采用 QFN20 (2.5mmx3mm) 封装

技术参数

  • IC Supported 1MP5403

6V 微型 PMIC,带高效双 2.5A/3.5A 降压变换器、负载开关和输入电源监测功能

MP5403 是一款含有 2 个高效降压开关变换器和一个负载开关的电源管理芯片。其中,2 个调节器的输出电流分别高达 3.5A 和 2.5A,负载开关电流高达 3A,且具有极低的导通阻抗。MP5403 的输入电压范围高达 6V,是ASIC 和,SOC,固态硬盘, 和其他小型电源系统供电的理想之选。
带跳周期的峰值电流控制模式为 2 个变换器提供了快速动态响应功能,交错并联控制实现高轻载效率和极小输出电容。20mΩ 低导通阻抗的 3A 负载开关提供了灵活的系统配置。
各自独立的使能控制引脚和开漏结构的指示器可轻易实现上电和关断时序。
全方位的保护包括过流保护(OCP)和过温保护。
MP5403 最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用,采用小尺寸 UTQFN-20 (2.5mmx3mm) 封装。