EV4462DN-00A

正在供货

3.5A, 36V, 4MHz 降压转换器评估板

  • 1
    US$ 25.00 /unit

有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

EV4462DN-00A 是 MP4462 的评估板。MP4462 是一款集成功率 MOSFET 的高频降压调节器。

MP4462 集成了 100mΩ MOSFET,在6V 至 36V 宽输入工作电压范围下, 提供了 3.5A 负载电流。5µA 的关断模式静态电流允许其使用在电池供电应用中。

电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。内部软启动可防止导通时产生浪涌电流。

产品特性

  • 3.5A 输出电流
  • 8V 至 36V 宽输入工作电压范围
  • 0.8V 至 33V 可调输出电压
  • 整装测试

技术参数

  • PackageSOIC-8 EP
  • IC Supported 1MP4462

3.5A, 4MHz, 36V 降压转换器

MP4462 是一款集成了内部高侧高压功率 MOSFET 的高频降压开关调节器。MP4462 采用电流控制模式,可通过简单的补偿设计提供 3.5A 电流输出并提供快速环路响应。4.5V 至 36V 宽输入范围使其适用于各种降压应用,包括汽车环境中的应用。100µA 的工作静态电流允许其使用在电池供电应用中。通过在轻载条件下降低开关频率,以减少开关和栅极驱动损耗。降频功能有助于防止启动过程中电感电流失控,过温保护确保了工作的稳定性和可靠性。采用 4MHz的高频频率,MP4462 能在一些应用中防止 EMI(电磁干扰)噪音问题,比如对频带敏感的 AM 无线电和 ADSL 应用中可能的干扰问题。MP4462 采用小型 3x3mm QFN10 和 SOIC8E 封装。

Programmable