EV3910A-S-00A

新产品

峰值电流模式 PWM 控制器升压评估板

  • 1
    US$ 25.00 /unit

有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

EV3910A-S-00A 是一套用来演示 MP3910A 性能的评估板。MP3910A 是一款峰值电流控制模式 PWM 控制器,可驱动超过 10A 电流能力的外部 MOSFET。其典型静态工作电流为 400µA,可用于升压变换器和反激开关电源应用。

当用于反激应用时,其 1A 的驱动能力最大限度地降低了外部 MOSFET 的开关功率损耗,允许选择各种规格的 MOSFET。此外,MP3910A 具有跳频模式功能,可提高轻载或空载时的效率。

MP3910A 采用 SOIC8 封装。

产品特性

  • 9V 至 14V 供电电压范围
  • 1A MOSFET 栅极驱动
  • 外部软启动功能
  • 轻载下跳频工作模式
  • 可编程开关频率(30kHz 至 400kHz)
  • 逐周期限流保护
  • 过压保护
  •  采用 SOIC8 封装

技术参数

  • IC Supported 1MP3910

带可编程频率、外部软启动和轻载功能的峰值电流控制模式升压 PWM 控制器

MP3910 是一款峰值电流控制模式 PWM 控制器,可驱动超过10A 电流能力的外部 MOSFET。其典型静态工作电流为288µA,可用于升压变换器和反激开关电源应用。
电流控制模式提供了固有的简单环路补偿和逐周期限流保护。欠压锁定保护、软启动功能、内部稳定电源和斜坡补偿,这一些功能使其能最大限度地减少外部所需元器件。
除了用于反激应用,MP3910 也可用于其他拓扑结构,包括 Boost 升压、正激和 SEPIC 应用。其 1A 的驱动能力降低了外部 MOSFET 的开关功率损耗,允许选择各种规格的MOSFET。此外,MP3910 具有跳频模式,可提高轻载或空载时的效率。它还提供用于过载,过压和短路条件下的打嗝保护功能。MP3910 采用 MSOP10 封装。