EV3429-L-00A

新产品

21A 高效率全集成同步升压变换器评估板

  • 1
    US$ 25.00 /unit

有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价

产品描述

EV3429-L-00A 是一套设计用于演示 MP3429 产品性能的评估板。MP3429 是一款 600kHz 定频宽输入范围高集成升压变换器。MP3429 启动电压低至2.7V,单节电池供电可支持高达30W的负载功率。

MP3429 采用恒定导通时间(COT)控制模式为其提供了快速瞬态响应。MODE 引脚可支持轻载跳频模式( PSM) 、强制连续导通模式(FCCM)和超音频模式(USM)。集成的高低端MOSFET简化了设计,节省 了BOM 成本。

MP3429 还具有可编程输入欠压锁定保护UVLO和过温保护。

MP3429 采用13-pin 3mmx4mm QFN封装。

产品特性

  • 启动电压范围: 2.7V -13V
  • 工作电压范围: 0.8V -13V 
  • 输出工作高达16V
  • 3.3V输入电压下支持30W的平均功率负载和40W的峰值功率负载
  • 21.5A 内部开关管限流保护
  • 集成 6.5mΩ 和10mΩ 功率 MOSFET
  • 3.6V VIN 至 9V/3A 时效率>95%
  • 轻载时有 PSM、 >23kHz USM, 和 FCCM 模式可选
  • 600kHz 固定开关频率
  • 用于快速瞬态响应的自适应恒定导通时间(COT)控制
  • 内部软启动和补偿引脚
  • 可编程欠压锁定保护(UVLO)和迟滞
  • 150℃ 过温保护
  • 采用 3x4mm QFN-13 封装

技术参数

  • IC Supported 1MP3429

21A, 16V输出高效全集成同步答功率升压变换器,支持30W 功率负载

MP3429 是一款 600kHz 定频宽输入范围高集成升压变换器。

MP3429 启动电压低至 2.7V,单节电池供电可支持高达30W的负载功率,集成低导通阻抗功率MOSFET。

MP3429 采用恒定关断时间控制(COT)方式,可提供快速瞬态响应。其 MODE 引脚能支持轻跳频模式( PSM) 、强制连续导通模式(FCCM)和超音频模式(USM)。低端 MOSFET 中的逐周期限流保护可以防止电流跑飞,高端 MOSFET 可避免使用外部肖特基二极管。

全方位保护功能包括可编程输入欠压锁定(UVLO)保护和过温保护(OTP)。

MP3429 采用 QFN-13(3mmx4mm)封装。