EV2459-J-00A

正在供货

0.5A, 480kHz, 55V 降压转换器评估板

  • 1
    US$ 25.00 /unit
  • 1+
    US$ 25.00 /unit
  • 2+
    US$ 9.00 /unit  64 % Discount

有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

EV2459-J-00A 是一套用于 MP2459 的评估板。MP2459 是一款集成了高侧高压功率 MOSFET 的 480kHz 定频降压开关调节器。

该评估板可提供高达 0.6A 的负载电流。通过在轻载条件下按比例降低开关频率,实现了宽负载范围内的高效功率转换。5V 至 55V 的宽输入范围使其可适用于各类降压应用。

该评估板采用紧凑型布局。由于频率固定在480kHz,可使用数值较小的电感和输入/输出电容器来降低成本,节省电路板空间。

产品特性

  • 紧凑型布局
  • 宽输入工作电压范围
  • 0.5A 输出电流
  • 效率高达 90%

技术参数

  • IC Supported 1MP2459

0.5A, 55V, 480kHz 降压转换器,采用 TSOT23-6 封装

MP2459 是一款内置功率MOSFET的单片降压开关转换器。在宽输入范围内,其峰值输出电流可达到0.5A,具有极好的负载和线性调节性能。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。MP2459采用TSOT23-6封装,最大限度地减少了现有外部元器件的使用。

Programmable