EV2456-J-00A

正在供货

0.5A, 50V, 1.2MHZ 降压转换器评估板

  • 1
    US$ 25.00 /unit

有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

EV2456-J-00A 是一套用于 MP2456 的评估板。MP2456 是一款内置功率 MOSFET 的高压降压调节器。

在宽输入范围下,MP2456 的峰值输出电流可达到 0.5A,具有极好的负载和线性调节性能。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。

MP2456 采用 TSOT23-6 封装,最大限度地减少了现有外部元器件的使用。

EV2456-J-00A 为整装测试评估板,在负载电流高达 0.5A,输入电压范围为 15V 至 50V 的情况下,可生成 +12V 输出电压。

产品特性

  • 44.5V 至 55V 宽输入工作电压范围
  • 0.5A 峰值输出电流
  • 具有输出电容器起动能力
  • 采用低 ESR 陶瓷输出电容器可稳定工作
  • 效率高达 90%
  • 0.1μA 关断电流
  • 1.2MHz 固定频率
  • 过温保护
  • 逐周期过流保护
  • 采用 TSOT23-6 封装

技术参数

  • PackageTSOT23-6
  • IC Supported 1MP2456

单片集成芯片

了解这颗芯片

芯片详情

MP2456 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压开关转换器。在宽输入范围内,其峰值输出电流可达到 0.5A,具有极好的负载和线性调节性能。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。故障保护包括逐周期限流保护和过温保护。 
MP2456 采用 TSOT23-6 封装,最大限度地减少了现有外部元器件的使用。

Programmable