EV2225-J-00A

新产品

5A, 18V, 500kHz 高效同步降压开关转换器评估板

  • 1
    US$ 25.00 /unit

有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

EV2225-J-00A 是 MPS 产品 MP2225 的样板。MP2225 是一款高效同步整流降压转换器,内置高端和低端功率 MOSFET。MP2225 提供了非常紧凑的解决方案,在宽输入范围内可实现高达 5A 的连续输出电流,具有极好的负载和线性调节性能。MP2225 采用同步工作模式,在全负载范围内实现更高效率。

电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。

全方位保护包括过流保护和过温保护。

MP2225 采用节省空间的 8 引脚 TSOT23 封装。

产品特性

  • 4.5V 至 18V 宽输入工作电压范围
  • 输出电压可调低至 0.6V
  • 5A 连续输出电流
  • 47mΩ/18mΩ 低 RDS(ON) 内部功率 MOSFETs
  • 效率高达 97%
  • 500kHz 固定开关频率
  • 200kHz 至 2MHz 外部时钟同步
  • 2.4ms 内部软启动时间
  • 室温下基准精度为 1%
  • 节电模式
  • OCP 保护和打嗝保护
  • 采用 8 引脚 TSOT23 封装

技术参数

  • IC Supported 1MP2225

5A, 18V, 500kHz, 高效同步降压转换器

MP2225 是一款内置功率 MOSFET 的高效同步整流降压开关转换器。它提供了非常紧凑的解决方案,在宽输入范围内可实现高达 5A 的输出电流,具有极好的负载和线性调节性能。MP2225 采用同步工作模式,在全负载范围内实现更高效率。电流控制模式提供了快速瞬态响应,并使环路更易稳定。全方位保护包括过流保护和过温保护。MP2225 采用节省空间的 8 引脚 TSOT23 封装,最大限度地减少了现有标准外部元器件的使用。

Programmable