EV2013A-5-J-Q-G-00A

正在供货

40V, 150mA,低静态电流线性稳压器评估板

  • 1
    US$ 25.00 /unit

有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

EV2013A-5-J_Q_G-00A 是用于为高压电池系统供电的低功率线性稳压器产品 MP2013A-5, MPQ2013A-5 和 MPQ2013A-5-AEC1 的评估板。

MP2013A-5/MPQ2013A-5/MPQ2013A-5-AEC1 具有 6V 至 40V 宽输入电压范围、低压差电压和低静态电流供电特性。低静态电流和低压差电压允许其可以在极低的功率水平下工作。因此,  MP2013A-5/MPQ2013A-5/MPQ2013A-5-AEC1 是低功率微控制器和电池供电设备的理想之选。

EV2013A-5-J_Q_G-00A 为整装测试评估板,在负载电流高达 150mA,输入电压范围为 6V 至 40V 的情况下,可生成 +5V 输出电压。

产品特性

  • 6V 至 40V 输入电压范围
  • 150mA 额定电流
  • 600mV 压差电压,150mA 负载
  • 输出电压精度为±2%
  • 额定电流限
  • 热关断功能
  • -40°C 至 +125°C 额定结温范围
  • 采用 QFN8 (3x3mm) 封装

技术参数

  • PackageQFN-8 (3x3)
  • IC Supported 1MP2013A-5
  • IC Supported 2MPQ2013A-5
  • IC Supported 3MPQ2013A-5-AEC1