EV020-5-S-00B

正在供货

85VAC~265VAC/50Hz, 12V/0.7A,离线原边调节器,家用电器评估板

  • 1
    US$ 25.00 /unit

有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价

产品描述

EV020-5-S-00B 是一套用来演示 MP020-5 性能的评估板。 MP020-5 是一款无需副边反馈电路的原边控制调节器。

EV020-5-S-00B 通常用于小家电,其输出电压为 12V,输入电压范围为 85VAC 至 265VAC,提供 0.7A 负载, 频率为 50HZ/60HZ。

EV020-5-S-00B 具有极好的效率,且符合 IEC61000-4-5 浪涌抗扰度测试(Surge Immunity)和 EN55022 传导 EMI 要求。它还具有多种保护功能,如开路保护、短路保护、逐周期限流保护和过温保护等。

产品特性

  • 原边控制,无需光电耦合或副边反馈电路
  • 精确的恒定电流和恒定电压控制(CC/CV)
  • 集成 700V MOSFET,最大限度减少外部所需元器件
  • 可变关断时间、峰值电流控制方式
  • 550µA 高压电流源
  • 100mW 空载功率损耗
  • 可编程线性补偿
  • 多种保护功能: OVP, OCP, OCkP, OTP, 和 VCC UVLO
  • 采用自然抖频效果平滑 EMI 波形
  • 简单低成本外部电路

技术参数

  • IC Supported 1MP020A-5

带 CC/CV 控制和 700V MOSFET 离线原边调节器

MP020A-5 是一款离线原边调节器,可提供精确的恒定电压和恒定电流控制,无需光电耦合器或副边反馈电路。MP020A-5 集成了 700V MOSFET。

MP020A-5 采用可变关断时间控制方式,让反激转换器工作在断续导通模式(DCM)。MP020A-5 还具有多种保护功能,如 VCC 欠压锁定保护(UVLO)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)、开路保护(OCkP)和过压保护(OVP)。其内部高压启动电流源和节电技术可将空载功率损耗限制在30mW 以内。

MP020A-5 的可变开关频率技术能实现自然抖频效果并降低 EMI,非常适用于离线、低功率电池充电器和适配器。