EV0062_MP1541

正在供货

EV0062 (MP1541) 1.3MHz 低功率 LED 手电筒/闪光灯驱动评估板-首次发布



咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

EV0062 是一套设计用于驱动多达四(4)个串联白色 LED 的评估板。该评估板基于 MPS 产品 MP1541 SOT23 封装的电流控制模式升压转换器。MP1541 适用于小功率、低功耗应用。 MP1541 的开关频率为 1.3MHz,可使用小体积低成本的电容及 2mm 或更薄的电感。内部软启动使其具有较小的浪涌电流,从而可延长电池寿命。MP1541 输入电压可低至 2.5V,可从 5V 转换得到 12V,200mA 输出电流。

MP1541 包含欠压锁定保护、限流保护和热过载保护,可防止输出过载时损坏芯片。MP1541 采用小型 5-lead TSOT23 封装。

产品特性

技术参数

  • IC Supported 1MP1541

单片集成芯片

了解这颗芯片

芯片详情

MP1541 是一款用于小功率、低功耗应用的电流控制模式升压转换器,采用 5 引脚薄款 SOT23 封装。MP1541 的开关频率为 1.3MHz,可使用小体积低成本的电容及 2mm 或更薄的电感。内部软启动使其具有较小的浪涌电流,从而可延长电池寿命。MP1541 输入电压可低至2.5V,可从 5V电源转换得到 12V,200mA 输出电流。MP1541 包含欠压锁定保护、限流保护和热过载保护,可防止输出过载时损坏芯片。MP1541 采用 5 引脚 TSOT23 封装或 QFN-8(2mmX2mm) 封装。