DC-DC 设计师窗口

MPS DC-DC设计师作为一个仿真工具,可以帮您创建和分析MPS DC-DC芯片的电源解决方案。

详情

MPS DC-DC 设计师作为一个仿真工具,可以帮您创建和分析MPS DC-DC芯片的电源解决方案。使用MPS DC-DC设计工具,您可以:

1) 搜索并选择一款MPS DC-DC芯片产品。

2) 为您所选的IC设计功率转换器。

3) 分析设计性能;静态、负载瞬态、线路分析及效率等。

4) 为您所选的芯片自动或手动提供一套完整的电源解决方案。MPS DC-DC设计工具能自动为您推荐设计,您也可以手动编辑元器件和参数。

查看视频:用户指南

MPS 也提供了 DC-DC 设计师在线版本

软件要求:

仅供Windows使用(Win XP, Win7, Win8 或 Win10)

.NET framework 2.0 或以上版本