EVM38111-R-00A

正在供货

双通道 6V、1A、带集成电感的同步降压电源模块评估板

  • 1
    US$ 25.00 /unit

有货

Arrives 3-4 business days.
Shipping only $5 per order.


咨询工程师或询价
Upgrade to myMPS+

产品描述

EVM38111-R-00A 是一套用来演示 MPM38111 产品性能的评估板。MPM38111 是一款双通道 DC-DC 模块。该模块包含一个单片降压开关转换器,内置功率 MOSFET 和电感。MPM38111 可简化电源系统设计,提供易于使用的解决方案。

MPM38111 可在 2.7V 至 6V 输入电压范围内实现低至 0.608V 的输出电压,并具有 45µA 静态电流,是单节锂离子(Li+)电池供电便携式产品的理想之选。

产品特性

  • 双通道 1A 输出电流
  • 峰值效率 >93%
  • 轻载效率 >80%
  • 超低 IQ:45µA
  • 80mΩ 和 40mΩ 内部功率 MOSFET
  • 2.7V 至 6V 宽输入工作电压范围
  • 默认 1MHz 开关频率
  • 180° 移相控制工作模式
  • 采用 QFN-14 (4mmx4mmx1.6mm) 封装支持
  • 100% 占空比
  • 逐周期过流保护(OCP)
  • 带打嗝保护模式的短路保护(SCP)
  • 过温保护

技术参数