超声多路转换器

超凡的性能
告别高压电源
低功耗
超凡的性能

告别测序


MPS独有的高压模拟开关专门用于医疗超声系统多路压电式转换器中信号的多路传输和接收,且无需任何高压正负极电源。在传输信号时,可以拦截或传递高达±90V的传输信号。在接收信号时,可以充当一个低噪音的12.5 Ω 电阻器,或相当于一个5.0MHz下的-60dB关断隔离模块。由于省掉了高压正负极电源设备,所提供的多路技术解决方案也将会更加简单易用。

参数显示栏
状态
Channels
Vsig (V)
Rswitch (Ω)
Package
Channels
Vsig (V)
Rswitch (Ω)
Package
16
32
±90
12.5
14
QFN-72 (10x10)
TQFP-48 (7x7)
MP4816
新产品

16-Channel High Voltage Analog Switch

16 ±90 12.5 TQFP-48 (7x7)
MP4816A
新产品
16-Channel High Voltage Analog Switch With Output Bleed Resistors
16 ±90 12.5 TQFP-48 (7x7)
MP4832A
新产品
32-Channel High Voltage Analog Switch With Output Bleed Resistors
32 ±90 14 QFN-72 (10x10)
MP4832
新产品
32-Channel High Voltage Analog Switch
32 ±90 14 QFN-72 (10x10)
EV4816A-G-00A
新产品
180V, 16-Channel Analog Switch Evaluation Board
16 ±90 12.5
No more part left for display.