Vin Max<24V

超凡的性能
极高的效率
和可靠性
告别繁琐的设计工作
高度集成
可简化您的设计
独有的专利封装技术
业界一流
节省物料

参数显示栏
状态
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Type
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
Iq (mA)
Ishutdown (µA)
Sync
Grade
Package
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Type
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
Iq (mA)
Ishutdown (µA)
Sync
Grade
Package
Buck
目录
TSOT23-6
TSOT23-8
MP2410
正在供货
2A, 1MHz, up to 97% Efficiency Synchronous Buck, analog dimming only
4.2 24 22 Buck 0.1 1000 0.9 10 Yes Catalog TSOT23-6, TSOT23-8
MP2410A
正在供货
2A, 1MHz, up to 97% Efficiency Synchronous Buck, analog and PWM dimming
4.2 24 22 Buck 0.1 1000 0.9 10 Yes Catalog TSOT23-6, TSOT23-8
MP2370
正在供货
1.2A, 24V, 1.4MHz Buck WLED Driver
4.5 24 15 Buck 0.155 1400 0.8 0.1 No Catalog TSOT23-6
No more part left for display.