CPU 内核(控制器)

超凡的效率
数字COT(导通时间固定)
控制和快速瞬态响应
数字斜坡
单个控制参数

高功率效率
动态均流

参数显示栏
状态
Regulated Outputs
VCC (min) (V)
VCC (max) (V)
Iq (typ) (mA)
Ishutdown (typ) (mA)
fsw (min) (kHz)
fsw (max) (kHz)
SS
Special Features
Grade
Regulated Outputs
VCC (min) (V)
VCC (max) (V)
Iq (typ) (mA)
Ishutdown (typ) (mA)
fsw (min) (kHz)
fsw (max) (kHz)
SS
Special Features
Grade
内部
外部
NVIDIA Open Vreg
VR10
VR11
VR11.1
VR12.5
目录
MP2888A
新产品

Digital, Multi-Phase PWM Controller with PMBus and PWM-VID

10 3 3.6 30 0.15 200 5000 内部 NVIDIA Open Vreg Catalog
MP2930
正在供货
4-Phase PWM Controller with 8-Bit DAC code for VR10 and VR11
4.75 5.25 18 14 80 1000 外部 VR10, VR11, VR11.1 Catalog
MP2932
正在供货
6-Phase PWM Controller with 8-Bit DAC Code for VR10 and VR11
4.75 5.25 18 14 80 1000 外部 VR10, VR11, VR11.1 Catalog
MP2953B
正在供货

6-Phase Digital Multi-Phase Controller With PMBus interface for VR12.5

4.75 5.25 18 1 200 1000 外部 VR12.5 Catalog
MP2935
新设计不推荐使用

4-Phase PWM Controller for VR12.5 Applications

4.5 5.5 8 0.05 200 2000 外部 VR12.5 Catalog
No more part left for display.