监控器

易于使用
独有的装配
及封装专利技术
领先的功率密度
节省布板面积

告别繁琐的设计工作
高度集成
可简化您的设计

MPS 汽车电源监控器在最大限度地减少电路板使用空间的前提下,为您提供了一种简单的方法来提高系统监控能力。我们的电源正常(PG)监控器可精确监控正确供电电压情况,同时监控器计时器能帮助确保系统微控制器正确工作。

参数显示栏
状态
VCC (min) (V)
VCC (max) (V)
Iq (typ) (µA)
Vthreshold (typ) (V)
Reset Threshold Accuracy (±%)
tdelay (ms)
LDO Iout (mA)
PSRR @ 1kHz (dB)
Vdropout (mV)
Package
Grade
VCC (min) (V)
VCC (max) (V)
Iq (typ) (µA)
Vthreshold (typ) (V)
Reset Threshold Accuracy (±%)
tdelay (ms)
LDO Iout (mA)
PSRR @ 1kHz (dB)
Vdropout (mV)
Package
Grade
2.1-10000
QFN-6
SOIC-8
TSOT23-6
TSSOP16
TSSOP16 EP
Industrial
Automotive
MPQ2420-AEC1
正在供货

75V, 0.3A, Synchronous Step-Down Converter with Watchdog

4.5 75 0.02 4.2 4.3 TSSOP16 Automotive
MPQ2420A-AEC1
新产品

75V, 0.3A, Synchronous Step-Down Converter with Watchdog AEC-Q100 Qualified

TSSOP16 EP Automotive
MPQ6411-AEC1
正在供货

Windowed Watchdog Timer

4.8 5.2 6 4.6 SOIC-8 Industrial
MPQ6400-AEC1
正在供货
Low Quiescent Current Programmable-Delay Supervisory Circuit, Reset Voltage can be Preset or Adjustable
1.8 5.5 1.6 3.07 1 2.1-10000 QFN-6, TSOT23-6 Automotive
No more part left for display.