升压

超凡的性能
极低的功率

高功率效率
优化的EMI

领先的功率密度
节省布板面积

MPS 提供了各种 DC/DC 升压解决方案,可直接通过 12V/24V 电池或负载点工作。请选择带低导通阻抗 FETs 的高功率密度集成转换器或带外部 FETs 的灵活控制器,以方便处理高电流要求。我们的解决方案可处理常见的汽车设计难题,如汽车冷车启动、EMI 限制和避开 AM 波段操作。

参数显示栏
状态
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Input/Output Disconnect
Down Mode
Special Features
Package
Grade
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
Vfb (V)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Input/Output Disconnect
Down Mode
Special Features
Package
Grade
内部
外部
启用
Frequency Adjustable
Integrated Linear Regulators
Programmable UVLO
Thermal Shutdown
QFN-14 (3x4)
QFN-16 (3x3)
TSOT23-5
Automotive
MPQ3425-AEC1
新产品

MPQ3425-AEC1, Automotive Grade, 3A, 50V Boost Converter with Programmable Switching Frequency

1 3.1 22 3.1 50 5 0.65 1.225 2000 No 外部 No No Frequency Adjustable, Programmable UVLO QFN-14 (3x4) Automotive
MPQ3410-AEC1
新产品
1.3A, 550kHz Synchronous Rectified Step-Up Converter AEC-Q100 Qualified
1 1.8 6 2.5 6 1.3 0.36 1.19 550 内部 Yes Enable, Thermal Shutdown TSOT23-5 Automotive
MPQ3426-AEC1
正在供货

6A, 35V Boost Converter

1 3.2 22 3.2 55 8.5 0.65 1.225 2000 No 外部 No No Frequency Adjustable, Programmable UVLO QFN-14 (3x4) Automotive
MPQ1530-AEC1
正在供货
Triple Outputs Boost Plus Linear Regulators for TFT Bias with AEC-Q100 qualification
3 2.7 5.5 2.7 22 3.6 1.3 1.25 1400 No 外部 No No Integrated Linear Regulators QFN-16 (3x3) Automotive
No more part left for display.