电源模块

领先的功率密度
节省布板面积

更少的部件
创新的专利
封装技术
超凡的性能
高功率效率和
功率系数

MPS 汽车电源模块产品线为您提供了前所未有的灵活设计,可大大简化电路板设计、缩小产品尺寸。除了内置高效降压转换器 IC,每个电源模块均集成了一个紧凑型电感,在某些情况下,还会集成电容。

参数显示栏
状态
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
Vfb (typ) (V)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Max Duty Cycle (%)
Package
Grade
Regulated Outputs
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (min) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
Isw Limit (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
Vfb (typ) (V)
fsw (max) (kHz)
PG
SS
Max Duty Cycle (%)
Package
Grade
内部
QFN-12 (3x2.5x9)
QFN-17 (3x5x1.6)
Automotive
MPM3515-AEC1
正在供货
Automotive Grade, 1.5A, 36V, Synchronous Step-Down Power Module with Integrated Inductor and Power Good,
1 4 36 0.8 30 1.5 4 0.6 0.807 2200 Yes 内部 0.85 QFN-17 (3x5x1.6) Automotive
MPM3810A-AEC1
正在供货

6V Input, 1.2A Module Synchronous Step-Down Converter with Integrated Inductor AEC-Q100 Qualified

1 2.6 6 0.6 6 1.2 2.1 0.017 0.6 3500 Yes 内部 1 Automotive
MPM3805A-AEC1
正在供货

6V Input, 0.6A Module, Synchronous, Step-Down Converter with Integrated Inductor AEC-Q100 Qualified

1 2.6 6 0.6 6 0.6 1.4 0.017 0.6 3500 Yes 内部 1 QFN-12 (3x2.5x9) Automotive
No more part left for display.