MPS mCar用角度センサ

MPS mCar

mCarは、MPSハードウェアのデモンストレーションおよびマーケティングプラットフォームです。MPSの電源ICおよびモーションコントロール製品を実際の大規模なシステムに搭載することで、MPSチームが課題の多いアプリケーションのハードウェアおよびソフトウェアを実装し検証することが可能になります。mCarの詳細を確認するか、車載用製品のページにアクセスしてください。

このビデオで紹介されている角度センサ :

MA704 10ビット、高帯域幅、動的センシングに最適
MA702 12ビット、中帯域幅、汎用センシング
MA710 14ビット、サイドオブシャフトモード用に最適化
MA730 14ビット、低帯域幅、高解像度センシング
MA732 9〜14ビット、アプリケーション用に調整可能な帯域幅
MAQ470 12ビット、AEC-Q100 グレード1バージョンのMA702