電流センサ

電流センサIC

産業機器および車載アプリケーション向け、漂遊磁界耐性をもった0~50Aの高絶縁電流センサICです。

業界標準品にピン互換およびプラグイン互換
最大2200Vの絶縁双方向ACおよびDC電流検知
差動ホールセンサが漂遊磁界耐性を可能に
工場出荷時校正で最大125℃まで高精度化が可能
消費電力の改善で25%低い負荷経路抵抗を実現
ACまたはDC電流検知のための絶縁型双方向ホール効果リニア電流センサ。効率を最高する、1mΩ以下の低抵抗導電経路を実現。
参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
VCC (typ) (V)
Current Range (A)
Accuracy (±%)
Temperature Range (°C)
Bandwidth (kHz)
Isolation Voltage (kVRMS)
Primary Conductor Resistance (mΩ)
パッケージ(mm)
グレード
MPSafe
MPL
Product URL
VCC (typ) (V)
Current Range (A)
Accuracy (±%)
Temperature Range (°C)
Bandwidth (kHz)
Isolation Voltage (kVRMS)
Primary Conductor Resistance (mΩ)
パッケージ(mm)
グレード
MPS
5
10
20
30
40
50 (Unidirectional)
±10
±100
±12.5
±15.5
±20
±25
±30
±31
±35
±40
±5
±50
±65
±80
±2
±2.5
±3
±5
-40 to +125
-40 to +150
-40 to 125
1
2.2
3
5
SOIC-16 WB
SOIC-8
SOIC-8 (5x4)
SOIC16-10 WB
TQFN-12 (3x3)
Automotive
カタログ
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MCS1810

Low-Resistance (0.3mΩ), Isolated, Coreless, Hall-Effect Current Sensor with Fast OCD

3.3, 5 ±5, ±10, ±20, ±30, ±40, ±50, ±65, ±80, ±100 ±2 -40 to 125 350 5 0.3 SOIC16-10 WB カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/mcs1810.html
MCS1812
高速OCDを備えた絶縁型コアレス5A~100Aリニアホール効果電流センサ
3.3, 5 ±5, ±10, ±20, ±30, ±40, ±50, ±65, ±80, ±100 ±2 -40 to 125 350 5 0.45 SOIC-16 WB カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/mcs1812.html
MCQ1810-AEC1
高速OCDを備えた車載グレード、低抵抗 (0.3mΩ) 絶縁型コアレスホール効果電流センサ
3.3, 5 ±5, ±10, ±20, ±30, ±40, ±50, ±65, ±80, ±100 ±2 -40 to 125 350 5 0.3 SOIC16-10 WB Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/sensors/mcq1810-aec1.html
MCQ1812-AEC1
高速OCDを備えた車載グレード、絶縁型リニアホール効果電流センサ
3.3, 5 ±5, ±10, ±20, ±30, ±40, ±50, ±65, ±80, ±100 ±2 -40 to 150 350 5 0.8 SOIC-16 WB Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/sensors/mcq1812-aec1.html
MCS1802

3.3V、対温度精度±2.5%のリニアホール効果電流センサ

MPSから購入 3.3 ±5, ±10, ±20, ±30, ±40, ±50 ±2.5 -40 to 125 100 2.2 0.9 SOIC-8 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/mcs1802.html
MCS1800

3.3V、対温度±3%精度のリニアホール効果電流センサ

MPSから購入 3.3 ±12.5, ±25 ±3 -40 to 125 100 1 1.2 SOIC-8 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/mcs1800.html
MCS1801

5V、対温度精度±2.5%のリニアホール効果電流センサ

MPSから購入 5 ±12.5, ±25 ±3 -40 to 125 100 1 1.2 SOIC-8 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/mcs1801.html
MCS1803

5V、対温度精度±2.5%のリニアホール効果電流センサ

MPSから購入 5 ±5, ±10, ±20, ±30, ±40, ±50 ±2.5 -40 to 125 100 2.2 0.9 SOIC-8 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/mcs1803.html
MCS1806

500VRMSの動作電圧、±2.5%の精度をもつ、3kVRMS絶縁ホール効果電流センサ

MPSから購入 3.3, 5 ±5, ±10, ±20, ±30, ±40, ±50 ±2.5 -40 to 125 100 3 0.9 SOIC-8 カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/mcs1806.html
MCQ1823

車載グレード、過電流検出付き過超小型パッケージリニア ホール効果電流センサ

MPSから購入 3.3, 5 ±5, ±10, ±20, ±30, ±40, ±50, 50 (Unidirectional) ±2.5 -40 to 125 120 0.6 TQFN-12 (3x3) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/sensors/mcq1823.html
MCS1823

超小型パッケージ、過電流検出機能付きリニアホール効果電流センサ

MPSから購入 3.3, 5 ±5, ±10, ±20, ±30, ±35, ±40, ±50, 50 (Unidirectional) ±2.5 -40 to 125 120 0.6 TQFN-12 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mcs1823.html
MCS1805

OCD、3kVRMS絶縁、580VRMSの動作電圧を備えたリニアホール効果電流センサ

MPSから購入 3.3, 5
±5, ±10, ±20, ±30, ±40, ±50, 5, 10, 20, 30, 40, 50 (Unidirectional)
±2.5 -40 to 125 120 3 1.2 SOIC-8 (5x4) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/mcs1805.html
MCQ1806

500VRMS動作電圧と±2.5%の精度を備えた、3kVRMS絶縁型ホール効果電流センサ、AEC-Q100認定

MPSから購入 3.3, 5 ±5, ±10, ±20, ±25 , ±30, ±40, ±50 ±2.5 -40 to 125 100 3 0.9 SOIC-8 Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/sensors/mcq1806.html
MCS1826
超小型パッケージ、3V~5.5V単一電源、過電流検出機能付きリニアホール効果電流センサ
MPSから購入 3 to 5.5 ±5, ±10, ±15.5, ±20, ±31, ±40, ±50 ±5 -40 to 125 120 0.6 TQFN-12 (3x3) カタログ 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/mcs1826.html
MCQ1805
580VRMSの動作電圧と過電流検出を備えた、3kVRMS 絶縁型ホール効果電流センサ、AEC-Q100認定
MPSから購入 3.3, 5
±5, ±10, ±20, ±30, ±40, ±50, 5, 10, 20, 30, 40, 50 (Unidirectional)
±2.5 -40 to 125 120 3 1.2 SOIC-8 (5x4) Automotive 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/sensors/mcq1805.html
他の該当製品型番はありません