磁気角度センサ用磁石

MAG10

エンドオブシャフト角度センシング用マグネット

MAG10

特徴

  • 高精度角度センシング用マグネット
  • MagAlphaセンサーファミリーとエンドオブシャフトに最適

オーダー情報

Ordering Part Number
mail Talk to an Engineer or get a Quote
Material CodeMaterialBr (T)Hc (A/m)Br Temperature coefficient (%/°C)Max temperature (°C)
1 NdFeB grade N35 1.22 960 -0.12 80
2 NdFeB grade N35SH 1.22 1595 -0.12 150
3 Ferrite 0.4 318 -0.2 200

Shape CodeGeometryMagnetization directionDimension in 0.1 mmNote
C Cylinder Diametrical OD.H 大きいエアーギャップ範囲
R Ring Diametrical OD.ID.H 半径方向の変位に対する大きな耐性
B Half cylinder Axial OD.H ペアで組み立て(逆極性)低電界放出
MAG10-Fig3

利用可能な寸法


MAG10-Fig3

参照表示列
ステータス
Material
Geometry
OD (mm)
ID (mm)
Height (mm)
Air gap min (mm)
Air gap max (mm)
Radial tolerance (mm)
Ideal for
MPSafe
MPL
Product URL
Material
Geometry
OD (mm)
ID (mm)
Height (mm)
Air gap min (mm)
Air gap max (mm)
Radial tolerance (mm)
Ideal for
NdFeB grade N35SH
Cylinder
Half cylinder
Ring
Accurate application
Cost effective
Low field emission
Standard size
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MAG10-2C-30.25

シャフト端角度検知用磁石

NdFeB grade N35SH Cylinder 3 2.5 0 2 0.1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mag10-2c-30-25.html
MAG10-2C-40.25

シャフト端角度検知用磁石

NdFeB grade N35SH Cylinder 4 2.5 0 2.6 0.2 Standard size, Cost effective 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mag10-2c-40-25.html
MAG10-2C-50.25

シャフト端角度検知用磁石

NdFeB grade N35SH Cylinder 5 2.5 0 3.1 0.2 Standard size, Cost effective 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mag10-2c-50-25.html
MAG10-2C-60.25

シャフト端角度検知用磁石新製品

NdFeB grade N35SH Cylinder 6 2.5 0 3.6 0.3 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mag10-2c-60-25.html
MAG10-2C-80.25

シャフト端角度検知用磁石

NdFeB grade N35SH Cylinder 8 2.5 0 4.5 0.4 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mag10-2c-80-25.html
MAG10-2R-50.12.25

シャフト端角度測定のための磁石

NdFeB grade N35SH Ring 5 1.25 2.5 1.0 1.4 0.4 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mag10-2r-50-12-25.html
MAG10-2R-60.15.25

シャフト端角度測定のための磁石

NdFeB grade N35SH Ring 6 1.5 2.5 1.3 1.6 0.6 Accurate application 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mag10-2r-60-15-25.html
MAG10-2R-80.20.25

シャフト端角度検知用磁石

NdFeB grade N35SH Ring 8 2.0 2.5 2.0 2.5 0.8 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mag10-2r-80-20-25.html
MAG10-2B-40.25

シャフト端角度検知用磁石

NdFeB grade N35SH Half cylinder 4 2.5 0 2.1 <0.1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mag10-2b-40-25.html
MAG10-2B-50.25

シャフト端角度検知用磁石

NdFeB grade N35SH Half cylinder 5 2.5 0 2.7 <0.1 Low field emission 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mag10-2b-50-25.html
MAG10-2B-60.25

シャフト端角度検知用磁石

NdFeB grade N35SH Half cylinder 6 2.5 0 3.2 <0.1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mag10-2b-60-25.html
MAG10-2B-80.25

シャフト端角度検検知用磁石

NdFeB grade N35SH Half cylinder 8 2.5 0 4.2 0.1 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mag10-2b-80-25.html
MAG10-2C-60.15

シャフト端角度測定のための磁石

NdFeB grade N35SH Cylinder 6 2.5 0 3.6 0.3 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/sensors/mag10-2c-60-15.html
他の該当製品型番はありません