昇降圧

設計の柔軟性
広い入力電圧範囲
より良い性能
優れた効率と信頼性
高電力効率
シャットダウン時負荷切断
動作モードの選択
外部シンクピン

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Isw (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
Vfb (V)
fsw(最大)(kHz)
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Isw (typ) (A)
Iq (typ) (mA)
Vfb (V)
fsw(最大)(kHz)
パッケージ(mm)
MPS
0.1/0.4/0.72/1.6
0.33, 0.5, 2
0.33/0.5/2
0.496
0.5
0.52
0.54
1
External: 100, Internal: 3.2 to 85.12
500
600
1000
1100
1800
250/350/420
480
750
1250
2000
2300
340/500/680
CSP-12 (1.4x1.8)
QFN-10 (3x3)
QFN-11 (2x3)
QFN-16 (3x3)
QFN-19 (4x5)
QFN-20 (3x5)
QFN-20 (4x4)
QFN-21 (4x5)
QFN-32 (4x4)
QFN-32 (5x6)
WLCSP-15 (1.3x2.1)
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MP4235
4つのMOSFET内蔵、I2Cインタフェース付き、36V、6A、昇降圧型コンバータ
3 36 6 0.9, 0.13 0.33, 0.5, 2 1000 QFN-19 (4x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp4235.html
MP5038
7つの設定可能なPDOとロードシェディング付き、USB PDポートコントローラ
4.6 5.5 QFN-20 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp5038.html
MP4201

USB EPR Power Delivery用I2C、バッテリー充電、調整可能OCP付き、100V、25A、同期整流、双方向、昇降圧型コントローラ

4.75 100 25 0.001 External: 100, Internal: 3.2 to 85.12 1000 QFN-32 (5x6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-management/switching-converters-controllers/mp4201.html
MP8862

I2Cインタフェース付き、2.8V〜22VのVIN、2A IOUT、4スイッチ、機能集積型昇降圧型コンバータ

2.8 22 2 1 500 QFN-16 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp8862.html
MP5031

5個の設定可能なPDOとロードシェディング付き、USB PDポートコントローラ

4.6 5.5 0.1 QFN-20 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp5031.html
MP28163

2.9Aスイッチ付き、高効率、シングルインダクタ内蔵昇降圧型コンバータ

MPSから購入 2 5.5 2.9 0.07 0.496 1100 QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp28163.html
MP8859

I2Cインタフェース付き、2.8〜22VのVIN、3AのIOUT、4スイッチ、機能集積型昇降圧型コンバータ

MPSから購入 2.8 22 3 1 500 QFN-16 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp8859.html
MP8860

I2Cインタフェース付き、2.8〜22VのVIN、1AのIOUT、4スイッチ、機能集積型昇降圧型コンバータ

MPSから購入 2.8 22 1 1 500 QFN-16 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp8860.html
MP5461

入力ORingおよび選択機能付き、デュアル入力、4スイッチ、機能集積型昇降圧型コンバータ

MPSから購入 Vin1: 4.2 Vin2: 2.5 Vin1:5.5 Vin2:5.5 0.2 1800 CSP-12 (1.4x1.8) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/power-management/switching-converters-controllers/mp5461.html
MPQ28164

4.2Aスイッチ付き、高効率、シングルインダクタ内蔵昇降圧型コンバータ

MPSから購入 1.2 5.5 4.2 0.025 0.5 QFN-11 (2x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mpq28164.html
MP2155

2.2Aスイッチ内蔵、高効率、シングルインダクタ内蔵、昇降圧型コンバータ

MPSから購入 2 5.5 2.2 0.08 0.496 1000 QFN-10 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp2155.html
MP28167

固定5V出力、2.8V~22VのVIN、3AのIOUT、4スイッチ、機能集積型昇降圧型コンバータ

MPSから購入 2.8 22 3 1 500 QFN-16 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp28167.html
MP28167-A
MPL

FBピン付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、機能集積型昇降圧型コンバータ

MPSから購入 2.8 22 3 1 1 750 QFN-16 (3x3) 1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp28167-a.html
MP4247

ローサイドMOSFET内蔵、I2Cインタフェース対応、36V、100W、昇降圧型コンバータ

MPSから購入 3.6 36 5 0.775 0.33/0.5/2 600 QFN-20 (3x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp4247.html
MP28162
MPL

小型のWLCSPパッケージ、1.5AのMOSFET内蔵、高効率、同期整流昇降圧型コンバータ

MPSから購入 1.2 5.5 1.5 0.025 0.5 2300 WLCSP-15 (1.3x2.1) 1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp28162.html
MP2984

IPWM経由で調整可能な電流モニタリング、シリアルインタフェース、OCPつき、36V、同期整流昇降圧型コントローラ

MPSから購入 5 36 0.52 480 QFN-32 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp2984.html
MP4248
MPL
ローサイドMOSFET内蔵、ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ
MPSから購入 3.6 36 5 0.775/0.135 0.33/0.5/2 340/500/680 QFN-20 (3x5) 1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp4248.html
MP2980

デジタルインタフェースおよび電流モニタ付き、36V、同期整流昇降圧型コントローラ

MPSから購入 5 36 0.51 0.5 600 QFN-32 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp2980.html
MP28167-N
MPL

MOSFET4個内蔵、PG表示付き、2.8V~22V VIN、3A IOUT、機能集積型昇降圧型コンバータ

MPSから購入 2.8 22 3 1 1 1250 QFN-16 (3x3) 1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp28167-n.html
MP4246
MPL

4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A、昇降圧型コンバータ

MPSから購入 4 22 9/13.2/17.9/22.4 0.9/0.13 0.33/0.5/2 1000 QFN-19 (4x5) 1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp4246.html
MP28167-B
MPL
PG表示付き、2.8V〜22V VIN、3A IOUT、4スイッチ、高周波数、機能集積型昇降圧型コンバータ
MPSから購入 2.8 22 3 1 0.54 1250 QFN-16 (3x3) 1 1 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp28167-b.html
MP28164

4.2Aスイッチ付き、高効率、シングルインダクタ内蔵、昇降圧型コンバータ

MPSから購入 1.2 5.5 4.2 0.025 0.5 2000 QFN-11 (2x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp28164.html
MP28160

1.4 x 1.8mm CSPパッケージ、3.3V固定出力、5.5V / 0.5A、高効率、機能集積型昇降圧型コンバータ

MPSから購入 2.5 5.5 0.22 1800 CSP-12 (1.4x1.8) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mp28160.html
MP4245

Power Delivery用I2Cインタフェース付き、36V、6Aピーク、昇降圧型コンバータ

MPSから購入 4 36 5 0.3 0.1/0.4/0.72/1.6 250/350/420 QFN-21 (4x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp4245.html
他の該当製品型番はありません

Applications