ディスプレイ用電源とコントローラ

ディスプレイ用電源ICとコントローラIC

MPSディスプレイ電源および制御バックライトドライバは、すべてのライティングディスプレイのニーズに対応する幅広いディスプレイ電源オプションを提供します。すぐれたLED電流レギュレーションにより、高効率、高精度、ディープ調光、可聴ノイズの除去、および保護の強化を実現します。

豊富なLCDソリューション: 降圧、昇降圧、昇圧、SEPIC、チャージポンプ、フライバック、およびLLCトポロジーLEDバックライトドライバ
堅牢な保護: LED短絡 / 開放、OTP、OCP、UVLO保護、サーマルシャットダウン、および障害インジケータ信号出力
PCBサイズの縮小: 複数の製品がコンパクトなQFNおよびCSPパッケージで提供
コンシューマ向けとAECQ-100認定: 多数の製品が産業用および車載用アプリケーションに対応
熱性能
高効率のパッケージ技術
広い保護機能
より優れた
システムの信頼性を提供
設計の最適化
広い調光率と
独自の制御方法

バックライト用ドライバ (白色LED) (72) 詳細を表示 詳細を非表示
EL (電界発光) ドライバ (2) 詳細を表示 詳細を非表示
LCDバイアス電源 (8) 詳細を表示 詳細を非表示
LED用フラッシュドライバ (4) 詳細を表示 詳細を非表示
OLED用ディスプレイ電源 (1) 詳細を表示 詳細を非表示
RGB用LEDドライバ (17) 詳細を表示 詳細を非表示
MPSのディスプレイ用電源および制御用バックライトドライバは、すべての点灯ディスプレイのニーズを満たす幅広いディスプレイ用電源の選択肢を提供します。より優れたLEDの電流レギュレーションを使って、高効率、高精度、ディープ調光、可聴ノイズ除去、および増設された保護機能を確信をもって使いこなすことができます。

アプリケーション

用途に適した製品を検索できます

アプリケーションノート

寄稿文

関連ビデオ

LCDバックライトおよびVRアプリケーション用の高度な白色LEDドライバ: MP3314
LEDバックライト駆動アプリケーションの精度制御と効率
トリプル出力 AMOLEDディスプレイ電源: MP5611
MP5611は、アクティブマトリクス式有機発光ダイオード (AMOLED) およびディスプレイ電源用のトリプル出力コンバータです。
Battery Management System Design
MP1528: 開封から使用開始までの手順
MPSのエンジニアが、36V高精度LEDドライバであるMP1528の評価キットを箱から取り出し使用を開始するまでの手順を説明します。
MP2760 & MP2651: Compact Buck-Boost Chargers
MMPQ3326: 16チャンネル、チャネルあたり50mA、車載グレードのLEDドライバ
MPQ3326-AEC1 WLEDドライバは、最大16Vの入力電圧をサポートし、各LEDストリング端子に16個の内部電流源を適用します。
Single Cell Switch Mode Battery Charger
MPQ3367: 幅広い調光比を備えた車載グレードの6チャネル昇圧WLEDドライバ
MPQ3367は、15000:1の広い調光比を備えた6チャンネル昇圧WLEDドライバです。