ブラシ付きDC / ソレノイドドライバ

電流測定
無損失の電流計測と
電流リミットを搭載
先進的なパッケージ
2mm x 2mmの
超小型パッケージ
PC基板設計をコンパクトに
優れた熱特性
低Rds(on)で低い電力損失と
より良い熱特性を実現

MPSのHブリッジドライバは、コンシューマ用機器、玩具、車載、および産業機器において、DCブラシ付きモータとソレノイドを駆動するように設計されています。SPI制御、PWMインタフェース、および個別のハイサイドおよびローサイド制御など、多くのさまざまなインタフェースに対応しています。½Hブリッジ製品はソレノイドで電流をレギュレーションするのために使用され、デュアルHブリッジ製品は2Vから最大60V、最大5VまでのさまざまなサイズのDCブラシ付きモータを駆動するのに使用されます。一部の製品は車載用 (AEC-Q100) に認定されています。

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Number of Half-Bridges
Iout (max) (A)
Control Interface
グレード
パッケージ(mm)
Step Mode
MPSafe
MPL
Product URL
入力電圧(最小) (V)
入力電圧 (最大) (V)
Number of Half-Bridges
Iout (max) (A)
Control Interface
グレード
パッケージ(mm)
Step Mode
MPS
1
2
3
4
6
8
10
Configurable Control Modes
DIR/ENBL
IN1/IN2
INH/INL
PWM
SPI
Automotive
カタログ
QFN-12 (2x2)
QFN-14 (2.5x3)
QFN-16 (3x3)
QFN-16 (4x4)
QFN-18 (3x4)
QFN-19 (3x3)
QFN-19 (4x4)
QFN-20 (4x4)
QFN-24 (4x4)
QFN-24 (5x5)
QFN-26 (7x7)
QFN-40 (5x5)
QFN-8 (2x2)
QFN-8 (2x3)
SOIC-28
SOIC-8
SOIC-8 EP
SOT583
TQFN-26 (6x6)
TSOT23-6
TSOT23-8
TSSOP-16
TSSOP-16EP
TSSOP-20EP
TSSOP-20F
TSSOP-28EP
1
1/2
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPQ6611-AEC1

32V, 7A, H-Bridge DC Motor Driver, AEC-Q100 Qualified

2.7 32 2 7 SPI Automotive QFN-20 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq6611-aec1.html
MP6515

35V、2.8A、フェーズ / イネーブル制御 Hブリッジモータドライバ、QFN3 x 4およびTSSOP-EPパッケージ

MPSから購入 5.4 35 2 2.8 PWM カタログ QFN-16 (4x4), TSSOP-16EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6515.html
MP6516

TSSOP16-EP、5.4V~35V、2.8A、Hブリッジ モータドライバ

MPSから購入 5.4 35 2 2.8 PWM カタログ TSSOP-16EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6516.html
MP6522

5.4V〜35V、3.2A、Hブリッジモータ・ドライバ

MPSから購入 5.4 35 2 3.2 PWM カタログ QFN-24 (5x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6522.html
MP6519

2.5V~28V、5A、Hブリッジ電流レギュレータ

MPSから購入 2.5 28 2 5 PWM カタログ QFN-19 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6519.html
MP8046

28V、5A フルブリッジドライバ

MPSから購入 7.5 28 2 5.000000 PWM カタログ TSSOP-20F 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp8046.html
MP8040

9A、24Vハーフブリッジ統合

MPSから購入 7.5 24 1 9.000000 PWM カタログ SOIC-8 EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp8040.html
MP8049S

26V、5.5A デュアルフルブリッジドライバ

MPSから購入 5 26 4 5.500000 PWM カタログ QFN-40 (5x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp8049s.html
MP6506

電流検出なしの500mAバイポーラ ステッピング モータドライバ

MPSから購入 2.7 15 4 0.5 PWM カタログ QFN-16 (3x3) 1, 1/2 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6506.html
MP6507

700mAバイポーラ・ステッピングモータドライバ

MPSから購入 2.7 15 4 0.7 PWM カタログ QFN-16 (3x3), QFN-16 (4x4), TSSOP-16, TSSOP-16EP 1, 1/2 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/stepper-motor-drivers/mp6507.html
MP6508

1.2A バイポーラ・ステッピングモータドライバ

MPSから購入 2.7 18 4 1.2 PWM カタログ QFN-16 (4x4), TSSOP-16EP 1, 1/2 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/stepper-motor-drivers/mp6508.html
MP6523

シリアル入力制御付きトリプル・ハーフブリッジモータドライバ

MPSから購入 7 28 3 0.9 SPI カタログ QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6523.html
MP6526

シリアル入力制御付きトリプル・ハーフブリッジモータドライバ

MPSから購入 7 28 6 0.9 SPI カタログ QFN-24 (4x4), QFN-24 (5x5), SOIC-28 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6526.html
MP6610

55V、3A、ハーフブリッジパワードライバ

MPSから購入 4 55 1 3 PWM カタログ SOIC-8, TSOT23-8 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6610.html
MPQ6610-AEC1

55V、3A、ハーフブリッジ・パワードライバ、AEC-Q100認定済み

MPSから購入 4 55 1 3 PWM Automotive SOIC-8, TSOT23-8 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6610-aec1.html
MPQ6615-AEC1

40V、8A、HブリッジDCモータドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4.75 40 2 8 Configurable Control Modes Automotive TQFN-26 (6x6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6615-aec1.html
MPQ6526-AEC1

シリアル入力制御付きヘックス ハーフブリッジ モータドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 7 28 6 0.9 SPI カタログ QFN-24 (4x4), QFN-24 (5x5) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6526-aec1.html
MPQ6523-AEC1

シリアル入力制御付きトリプル・ハーフブリッジモータドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 7 28 3 0.9 SPI カタログ QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6523-aec1.html
MPQ6524-AEC1

シリアル入力制御付きクワッドハーフブリッジモータドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 7 28 4 0.9 PWM カタログ QFN-24 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6524-aec1.html
MP6619

5.4V~28V、5A、Hブリッジ モータドライバ

MPSから購入 5.4 28 2 5 PWM カタログ QFN-19 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6619.html
MPQ6519-AEC1

3V~28V、5A、Hブリッジ電流レギュレータ、AEC-Q100認定

MPSから購入 3 28 2 5 PWM Automotive QFN-19 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6519-aec1.html
MP6551

14V、5A、Hブリッジ・モータ・ドライバ

MPSから購入 2.5 14 2 5 PWM カタログ QFN-14 (2.5x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6551.html
MP6612

電流検出とIN1とIN2制御を備えた40V、5A、HブリッジDCモータ・ドライバ

MPSから購入 4 40 2 5 PWM カタログ TSSOP-20EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6612.html
MP6612D

電流検出とDIR / ENBLロジック入力を備えた40V、5A、HブリッジDCモータ・ドライバ

MPSから購入 4 40 2 5 DIR/ENBL カタログ TSSOP-20EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6612d.html
MP6615

40V、8A、HブリッジDCモータドライバ

MPSから購入 4.75 40 2 8 Configurable Control Modes カタログ TQFN-26 (6x6) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6615.html
MP6614

SOIC-8EPパッケージの35V、HブリッジDCモータ・ドライバ

MPSから購入 5 35 2 2 PWM カタログ SOIC-8 EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6614.html
MPQ6626-AEC1

40V、0.8A、シリアル入力制御付きHexハーフブリッジモータドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 5.5 40 6 0.8 SPI Automotive TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6626-aec1.html
MPQ6628-AEC1

40V、0.8A、シリアル入力制御付き、8チャンネルハーフブリッジモータ・ドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 5.5 40 8 0.8 SPI Automotive TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6628-aec1.html
MPQ6527-AEC1

40V、0.8A、シリアル入力制御付き、10チャンネル、ハーフブリッジモータ・ドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 5.5 40 10 0.8 SPI Automotive TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6527-aec1.html
MP6527

40V、0.8A、シリアル入力制御付き、10チャンネル、ハーフブリッジモータ・ドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 5.5 40 10 0.8 SPI カタログ TSSOP-28EP 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6527.html
MP1911

SOT583パッケージの2.5V~16V、1A、Hブリッジドライバ

MPSから購入 2.5 16 2 1 PWM カタログ SOT583 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp1911.html
MP6619L

2.5V~ 28V、5A Hブリッジ モータ・ドライバ

MPSから購入 2.5 28 2 5 PWM カタログ QFN-19 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6619l.html
MPQ6614-AEC1

35V、HブリッジDCモータドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 5 35 2 1.5 PWM Automotive QFN-8 (2x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6614-aec1.html
MPQ6612A-AEC1

電流検知とIN1 / IN2入力を備えた40V、5A、HブリッジDCモータドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4 40 2 5 IN1/IN2 Automotive QFN-18 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6612a-aec1.html
MPQ6612A-D-AEC1

電流検知とENBL / DIR入力を備えた40V、5A、HブリッジDCモータ・ドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 4 40 2 5 DIR/ENBL Automotive QFN-18 (3x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/automotive-aecq-grade/motor-drivers/mpq6612a-d-aec1.html
MP1930

QFN-26 (7mm x 7mm) パッケージの最大 75V、10A、統合型ハーフブリッジ電力段

MPSから購入 18 75 1 10 INH/INL カタログ QFN-26 (7x7) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp1930.html
MP6519A
2.5V~28V、5A、フルHブリッジ電流レギュレータ
MPSから購入 2.5 28 2 5 PWM カタログ QFN-19 (3x3) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6519a.html
MP6513

TSOT23-6、 2.5V~21V、0.8A、Hブリッジ モータドライバ

MPSから購入 2.5 21 2 0.8 PWM カタログ TSOT23-6 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6513.html
MP6513L

TSOT23-6、2.5V~5.5V、0.6A、Hブリッジ モータドライバ

MPSから購入 2.5 5.5 2 0.6 PWM カタログ TSOT23-6 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6513l.html
MP6550

1.8V~22V、2A、Hブリッジ モータドライバ

MPSから購入 1.8 22 2 2 PWM カタログ QFN-12 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6550.html
MPQ6619-AEC1

2.7V~28V、5A、Hブリッジモータドライバ、AEC-Q100認定

MPSから購入 2.7 28 2 5 IN1/IN2 Automotive QFN-19 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpq6619-aec1.html
MP6550A

1.8V~22V、2A、低入力ロジックハイレベルしきい値付き、Hブリッジ・モータ・ドライバ

MPSから購入 1.8 22 2 2 PWM カタログ QFN-12 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mp6550a.html
MP6514

UTQFN-8 (2mm x 2mm) 内の2.5V~14V、0.6A、Hブリッジ モータドライバ

2.5 14 2 0.6 PWM カタログ QFN-8 (2x2) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/motor-drivers-and-motor-controllers/mp6514.html
他の該当製品型番はありません