絶縁型IC

絶縁ソリューション

MPSは過酷な要求のある産業用および車載アプリケーションの最も厳しい高電力要件に対応する絶縁ソリューションICファミリを取り揃えています。MPSの絶縁製品は容量性絶縁を採用しており、高CMTIおよび磁気ノイズ耐性を備えた堅牢なソリューションを提供します。太陽光発電インバータ、DC高速給電ステーション、オンボードチャージャ、トラクションインバータ、蓄電池貯蔵や壁面コンセント、無停電電源装置 (UPS) およびPLC、その他多くのAC/DCおよびDC/AC変換アプリケーションのような高電力アプリケーションに最適です。

容量性絶縁

高い信頼性

高絶縁電圧

小型ソリューションサイズ

革新的なソリューション

最大10MHzの高スイッチング周波数

トーテムポールPFCコントローラ

高度な保護機能

堅牢なソリューション

5kVまでの絶縁に対応

VDE/UL1577 / CQC認定

AEC-Q100認定ソリューション

絶縁型ゲートドライバ (7) 詳細を表示 詳細を非表示
デジタルアイソレータ (9) 詳細を表示 詳細を非表示
電源内蔵デジタルアイソレータ (4) 詳細を表示 詳細を非表示
絶縁型DC/DCコンバータとモジュール (18) 詳細を表示 詳細を非表示
コントローラ (1) 詳細を表示 詳細を非表示

絶縁型IC関連記事

 

絶縁型IC関連ビデオ

compact-isolated-power-modules
コンパクトな絶縁電源モジュール: MIDシリーズ
絶縁電力アプリケーションに最適のモジュールソリューション
high-voltage pfc
高電圧PFC: MPF32010コントローラを例に、ブリッジレスPFCを理解する
トーテムポール・トポロジーは、必要な部品が少なく、コストを削減し、効率と電力密度を上げることができます
space saving power modules
高電圧コンバータのゲートドライブ: ゲートドライバ保護 - コモンモード過渡耐性 (CMTI)
MPSは、ゲートドライバにとって重要である堅牢なCMTIを提供します
space saving power modules
高電圧コンバータ向けゲートドライバ: 絶縁型ゲートドライバを理解する
MP188x1シリーズ: 堅牢、デュアルチャネル、容量性絶縁の絶縁型ゲートドライバファミリ
APEC 2019 - Telecom Demonstration
5G通信および屋外無線アプリケーション向けの電源ソリューション
革新的な製品を複数使用した、5G通信アプリケーション向けの新しい電源ソリューション