電池残量計

電池残量計

MPSの電池残量計ICは、充電状態 (例: 完全放電または完全充電までの時間、利用可能な電力、健全度: SOH) を越えたエンドユーザー体験を向上させるために重要な完全な予測を提供するための洗練されたミックスモード・アルゴリズムを採用しています。MPSのパック側電池残量計はセルレベルのADC読み込み付きのいかなるアナログフロントエンドと併用でき、2またはそれ以上に連結された電池の電池パックの既存設計の可能性を解放します。シンプルなウィザードとプロット図を保存できるGUIが付属したリファレンスデザインを使用して、簡単に設定してみましょう。

電池残量計 関連ビデオ

バッテリー管理システム、充電状態、健全性の評価
MPSのバーチャル電池残量計技術によるバッテリー管理システムの強化
MPSの完全なバッテリーマネジメントソリューション
エネルギー貯蔵システム (ESS) のための完全なソリューション
電池残量計: 正確なSOC推定
MPSの高度なBMS技術によるバッテリー寿命の最適化
バッテリーパックのSOCを正確に測定する方法
革新的な電池残量計ソリューションで正確なSOC推定を実現
バッテリーマネジメント - 電池残量計の詳細
バッテリー管理システムにおける正確な電池残量計の重要性
Fuel Gauge Solution
バッテリーマネジメント電池残量計ソリューションの利点
すべてのバッテリー駆動デバイス向けの正確で信頼性が高く柔軟な電池残量計ソリューション
Battery Management System Design
高精度バッテリーマネジメントシステムの設計
次世代のバッテリ管理と電池残量計技術の実現
mCar BMS
MPS mCar用バッテリーマネジメントシステム
mCar用バッテリ管理システム
Single Cell Switch Mode Battery Charger
MPF42790 バッテリー管理用電池残量計ソリューション
すべてのバッテリー駆動デバイス向けの正確で信頼性が高く、柔軟な電池残量計ソリューション
Tunable
State of Charge fitting your application needs by adjusting a few key settings
Easy To Use
Jump Start your development directly into testing using our complete  reference designs and easy-to-use GUI
Empowering Insights
Pair with any AFE to upgrade your application unlocking key metrics to improve end-user experience

MPSの電池残量計ICは、充電状態 (例: 完全放電または完全充電までの時間、利用可能な電力、健全度: SOH) を越えたエンドユーザー体験を向上させるために重要な完全な予測を提供するための洗練されたミックスモード・アルゴリズムを採用しています。MPSのパック側電池残量計はセルレベルのADC読み込み付きのいかなるアナログフロントエンドと併用でき、2またはそれ以上に連結された電池の電池パックの既存設計の可能性を解放します。シンプルなウィザードとプロット図を保存できるGUIが付属したリファレンスデザインを使用して、簡単に設定してみましょう。

参照表示列
ステータス
MPS在庫状況
Number of Series Cells
Chemistry
Communication interface
External SoC Indication
Pack SoC Accuracy (%)
Cell Impedance Monitoring
Thermal Model
Common Features
パッケージ(mm)
MPSafe
MPL
Product URL
Number of Series Cells
Chemistry
Communication interface
External SoC Indication
Pack SoC Accuracy (%)
Cell Impedance Monitoring
Thermal Model
Common Features
パッケージ(mm)
MPS
2 to 10
2 to 16
Li-Ion
Li-Po
Lithium Iron Phosphate (LFP)
I2C
LED
±2.5
±3
いいえ
はい
いいえ
はい
Charge and Runtime
Lifetime Logging
Max Available Power
Pack and Cell State-of-Charge (SOC)
Pack and Cell State-of-Health (SOH)
TQFN-32 (4x4)
Is MPSafe Has MPL Product URL
     
MPF42790

レベルLED付き、2~16個のスタックセル・バッテリーパック残量計

MPSから購入 2 to 16 Li-Ion, Li-Po I2C LED ±3 いいえ いいえ
Charge and Runtime, Lifetime Logging, Max Available Power, Pack and Cell State-of-Charge (SOC), Pack and Cell State-of-Health (SOH)
TQFN-32 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpf42790.html
MPF42792

2~16個のスタックセル・バッテリーパック残量計

2 to 16 Li-Ion, Li-Po I2C ±3 いいえ いいえ
Charge and Runtime, Lifetime Logging, Max Available Power, Pack and Cell State-of-Charge (SOC), Pack and Cell State-of-Health (SOH)
TQFN-32 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mpf42792.html
MPF42795

レベルLED付き、2~10個のスタックセル・バッテリーパック残量計

2 to 10 Li-Ion, Li-Po I2C LED ±3 いいえ いいえ
Charge and Runtime, Lifetime Logging, Max Available Power, Pack and Cell State-of-Charge (SOC), Pack and Cell State-of-Health (SOH)
TQFN-32 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mpf42795.html
MPF42797

2~10個のスタックセル・バッテリーパック残量計

2 to 10 Li-Ion, Li-Po I2C ±3 いいえ いいえ
Charge and Runtime, Lifetime Logging, Max Available Power, Pack and Cell State-of-Charge (SOC), Pack and Cell State-of-Health (SOH)
TQFN-32 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mpf42797.html
MPF42791

抵抗検出および熱モデル付き、2~16個のスタックセル・バッテリーパック残量計

2 to 16 Li-Ion, Li-Po I2C LED ±2.5 はい はい
Charge and Runtime, Lifetime Logging, Max Available Power, Pack and Cell State-of-Charge (SOC), Pack and Cell State-of-Health (SOH)
TQFN-32 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/products/mpf42791.html
MPF42793
2~16個の積層型リン酸鉄リチウムセルバッテリーパック電池残量計レベルLED付き
MPSから購入 2 to 16 Lithium Iron Phosphate (LFP) I2C LED はい はい
Charge and Runtime, Lifetime Logging, Max Available Power, Pack and Cell State-of-Charge (SOC), Pack and Cell State-of-Health (SOH)
TQFN-32 (4x4) 1 0 https://www.monolithicpower.com/jp/mpf42793.html
他の該当製品型番はありません