直列シングルセル用チャージャ

USB Type-CとPDに対応
高い電圧と電流に最適化された急速充電ソリューション 

モバイルフレンドリー
業界をリードする電力密度
効率および低電流消費
小型アプリケーションに最適
フレキシブル
充電パラメータをカスタマイズできるメモリとI2Cを内蔵

スイッチングチャージャ (52) 詳細を表示 詳細を非表示
リニアチャージャ (29) 詳細を表示 詳細を非表示

バッテリーチャージャICにとって、シングル直列セルのアプリケーションは最も普及していると言えます。これはシステム全体のコストが低く (セル間のバランシングが不必要) 、スマートフォン、タブレット、スピーカ、ウェアラブル、および一回の充電で一日および複数日持続するモバイルバッテリーのような危機には、シングル直列セルの電力で十分だからです。シングル直列のバッテリーパックは5V未満の最大電圧で、USBインタフェースは省スペースのリニアまたは降圧チャージャのトポロジーとともに使用されています。MPSは超コンパクトで低電流のウェアラブルソリューションから、高速充電アプリケーション用の高電流のスイッチングチャージャまで、リニアおよび降圧のシングルセルチャージャの幅広い選択肢を提供しています。MPSのチャージャは業界をリードする電力密度であり、小さなソリューションサイズで高い効率を実現します。さらに、MPSの製品はパワーパスマネジメント、I2Cでプルグラム可能な充電パラメータ、調整可能なJEITA準拠バッテリー温度モニタリングなど、設計を簡単にそして安全にする先進的な機能を搭載しています。