バッテリーマネジメント
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
バッテリーマネジメントソリューション
MPSのバッテリーマネジメント製品は、高レベルの機能集積と、設計にかかる時間、ソリューションサイズ、煩雑さを軽減できるプログラマビリティを提供します。
- 高速給電: 独自の内蔵パワーFETプロセスがより速い給電と熱を抑えた動作を可能に
- 高精度: 充電予測、入力電流制限、充電電流とバッテリー電圧レギュレーションの状況を把握
- 安全性にフォーカス: JEITAのNTCサーミスタによるモニタリング、給電 / ウォッチドッグタイマー、UV / OV / OC保護、およびサーマルレギュレーション
- 市場投入期間を短縮: カスタマイズを簡単に、設計時間を短縮するプログラマグルな設定
バッテリーマネジメント リファレンスデザイン
バッテリーマネジメント アプリケーション例
推奨製品をエンドアプリケーションごとに確認
バッテリーマネジメント 関連ビデオ
バッテリーパックのSOCを正確に測定する方法
革新的な電池残量計ソリューションで正確なSOC推定を実現
USB Type-C DRP検出機能を内蔵した5A、シングルセル NVDC降圧チャージャ : MP2722
NVDC降圧チャージャのソリューションでバッテリー管理を最適化
バッテリー管理電池残量計の詳細
バッテリー管理システムにおける正確な電池残量計の重要性
バッテリー管理電池残量計ソリューションの利点
すべてのバッテリー駆動デバイス向けの正確で信頼性が高く柔軟な電池残量計ソリューション
高精度バッテリ管理システムの設計
次世代のバッテリ管理と電池残量計技術の実現
MP2760 & MP2651 : USB PD3.0用の統合型FETを備えたコンパクトな昇降圧チャージャ
I2Cを制御するNVDC電源管理を備えた昇降圧チャージャ
シングルセル スイッチモード バッテリーチャージャ
高度に集積されたスイッチモードバッテリチャージャ…
mCarバッテリ管理システム
マルチテレインEVは、MPSの完全統合型バッテリ管理システムソリューションを証明しています
MPF42790 バッテリー管理ガスゲージソリューション
MPF42790 ガスゲージICは、正確な読み取り値と自動学習機能を含むアプリケーション固有の設定を組み合わせて、バッテリーの最も重要なパラメーターの正確な推定を提供します
MP2629:開梱と開始作業
当社のエンジニアは、MP2629用評価キットを開梱をして、NVDCとI2Cインタフェースを持った降圧充電器ICの導入開始
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成