アナログスイッチ
Session textval
Session Titefor popup
アセンブリ技術
アナログスイッチのコンテンツ
-
医療用超音波高電圧アナログスイッチ寄稿文医用超音波画像診断は、高周波音波を使用して人体の内臓や構造を観察する非侵襲的な方法です。人体に音波を送り、音響エコーを聞くことにより、超音波画像を作成することができます。人体の音響特性を考えると、一般的な医療用超音波イメージングの最適な周波数範囲は1.0MHz~12.0MHzです。 音波を生成するために、圧電トランスデューサ (PZT) が使用されます。PZTは、電圧が印加されると物理的に膨張および収縮し、それによって電気エネルギーを音響エネルギーに変換します。高電圧パルスが、PZTを励起するために使用されます。最大±90Vの振幅と±2.0Aの電流能力を備えたパルス発生器が使用されます。送信機と呼ばれることもあります。同じPZTを使用して、音響エコーを電気信号に変換し直します。電気信号は、受信信号と呼ばれます。受信信号は、送信経路の超音波画像を構築するために処理および分析されます。 動...
-
ARTICLE
医療用超音波高電圧アナログスイッチ寄稿文医用超音波画像診断は、高周波音波を使用して人体の内臓や構造を観察する非侵襲的な方法です。人体に音波を送り、音響エコーを聞くことにより、超音波画像を作成することができます。人体の音響特性を考えると、一般的な医療用超音波イメージングの最適な周波数範囲は1.0MHz~12.0MHzです。 音波を生成するために、圧電トランスデューサ (PZT) が使用されます。PZTは、電圧が印加されると物理的に膨張および収縮し、それによって電気エネルギーを音響エネルギーに変換します。高電圧パルスが、PZTを励起するために使用されます。最大±90Vの振幅と±2.0Aの電流能力を備えたパルス発生器が使用されます。送信機と呼ばれることもあります。同じPZTを使用して、音響エコーを電気信号に変換し直します。電気信号は、受信信号と呼ばれます。受信信号は、送信経路の超音波画像を構築するために処理および分析されます。 動...
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成