MPX2001
入手可能な製品番号
MPX2001GY-P MPX2001GY-Z
P&Zの意味 
関連商品
EVKT-MPX2001-45-PD プライマリおよびセカンダリコントローラを統合したオールインワン フライバック コントローラ、MPX2001評価キット
EVKT-MPX2001-45-PDはMPX2001の評価キットで、45W Type-C PDアダプタ用に設計された評価ボードが含まれています。このボードは、電力密度の高い非常に小さなフォームファクタで設計されています。その電気仕様は、代表的な携帯電話やコンピュータの電源アダプタに適しています。このボードの特に利点は、無負荷時の消費電力が非常に低いことと (<0.075W)、DOE レベル VIおよびCoC Tier2を大幅に上回る非常に高い全体効率です。電源アダプタ テスタ (PAT) を使用すると、ボードのパフォーマンスを簡単に評価できます。
EVX2001-Y-00D
65W Type-Cアダプタ フライバックコントローラソリューションであるMPX2001用評価ボード
EVX2001-Y-00C
90VAC~265VAC / 50Hz / 60Hz、12V/5A評価ボード
評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成