- MPQ8874-AEC1
MPQ8874-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
概要
MPQ8874-AEC1は、36V、モノリシック、同期整流昇降圧DC / DCコンバータです。2.2V〜36Vの広い入力電圧幅 (VIN) をもつため、このデバイスは多目的の車載用および産業用アプリケーションに最適です。独自のコンスタントオンタイム(COT)制御と機能集積した 4スイッチ構成により、チップは、降圧、昇圧、および昇降圧モード間でコンバータトポロジーを柔軟に変更できます。これにより、入力電圧が出力電圧 (VOUT) より上、下、または等しい電圧で、性能と効率が最適化されます。また、隣接する動作領域間のシームレスな遷移を保証します。
MPQ8874-AEC1は、標準I2Cインタフェースを介して個別に制御されます。ハードウェアを変更することなく、デバイスに設定を書き込むことで、各種パラメータを調整できます。
スイッチング周波数 (fSW) は200kHz〜2.2MHzに設定したり、外部クロック信号を介して 250kHz〜2.2MHzに同期したりできます。さらに、設定可能な周波数スペクトラム拡散(FSS)機能は、 EMI性能を改善するために fSW を定期的にディザリングすることができます。
強固な故障保護には、入力低電圧ロックアウト(UVLO)、入力過電圧保護(OVP)、サイクルごとのピーク電流制限、出力OVP、出力短絡保護(SCP)、およびサーマルシャットダウンなどがあります。内蔵のパワーグッド機能 (PG) は、VOUTが適切に調整されているかどうかを示すことができます。
MPQ8874-AEC1は、熱強化された QFN-22(4mmx5mm)パッケージで提供されます。AEC-Q100 グレード1で利用可能です。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 車載用過渡現象に対応する設計:
- 4V〜36Vの動作入力電圧 (VIN) 幅
- 最大42 Vのロードダンプ
- 2.2 Vまで低いコールドクランクダウン
- シングルチャネル、4スイッチ、同期整流昇降圧構成:
- 降圧、ハイサイドパワーMOSFET (HS-FET) 内蔵
- 降圧ローサイド同期整流器 (SR) 内蔵
- 昇圧ローサイドパワーMOSFET (LS-FET) 内蔵
- 昇圧ハイサイド (SR) 同期整流器内蔵
- シームレスな遷移を実現する独自のコンスタントオンタイム (COT)
- 降圧での最大4Aの連続出力電流 (IOUT)
- 車両バッテリーの長寿命化:
- 1μAのシャットダウン電流
- 20μAの静止電流 (IQ)
- 最適化が容易な効率とEMIパフォーマンス:
- 設定可能な200kHz~2.2MHzのスイッチング周波数 (fSW)
- 250kHz~2.2MHzで同期可能なfSW
- スイッチング周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- 設定可能なスイッチング速度
- 基板サイズとBOMの削減:
- 補償ネットワーク搭載
- 固定された出力電圧 (VOUT) オプション
- 設定可能な入力低電圧ロックアウト (UVLO)
- サイクルごとの電流制限
- 過電流保護 (OCP)
- 出力過電圧保護 (OVP)
- 入力OVP
- 出力低電圧保護 (UVP)
- 過熱シャットダウン
- パワーグッド (PG) 表示
- パケットエラーチェック (PEC) 機能付き1Mbps I2Cインタフェース
- 設定可能なパラメータ:
- コンバータのオン / オフ
- 入力幅の選択
- 1V~30Vで調整可能な出力
- fSW
- 同期入力 / 出力選択
- スイッチングスルーレート
- FSS設定
- 補償ネットワーク
- ソフトスタート時間 (tSS)
- スルーレートコントロールによる動的なVOUT調整
- コンバータモード移行しきい値
- 不連続導通モード (DCM) および強制連続導通モード (FCCM)
- 保護しきい値
- 故障挙動
- PGしきい値
- デフォルトパラメータ設定用のワンタイムプログラマブル (OTP) メモリ
- QFN-22 (4mm x 5mm) パッケージで提供
- ウェッタブルフランクで提供
- AEC-Q100 グレード 1で利用可能
入手可能な製品番号
MPQ8874GVE-xxxx-AEC1-Z MPQ8874GVE-xxxx-AEC1-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MPQ8874-AEC1 Resources
-
PRODUCT CATEGORY
ステップダウン / ステップアップコンバータおよびコントローラ製品カテゴリ -
APPLICATION
セントラルゲートウェイアプリケーション自動車は最先端の機能を実現するためにECUネットワークを搭載し続けているため、車載セントラルゲートウェイは複数のプロトコル (例: CAN、FlexRay、LIN、イーサネット、およびISO-9141) 間のデータ伝送を橋渡しし管理するための中心的な役割を果たしています。セントラルゲートウェイは車両の異なる機能ドメイン間のコミュニケーションに対応するプロトコル間の可搬性と同時に、ECUネットワーク間の物理的な絶縁を実現します。これらの機能はサイバーセキュリティや急成長するIoT、SOTA (Software Over-the-Air) 、およびカーシェアリングなどにとっては必須です。近年のセントラルゲートウェイコントローラは著しい処理電力とセキュリティが必要となっており、ISO26262の安全基準やEMC規制にも見合う必要があります。 MPSの電源ソリューションにおける広範な製品ポー...
-
APPLICATION
ディスプレイ (ナビゲーション、ヘッドアップ、クラスター)アプリケーションセンターディスプレイ、ヘッドアップディスプレイ (HUD)、計器のインストルメントクラスタを含む自動車用ディスプレイは、重要な情報とインタラクティブなコンテンツを運転手に表示します。センターインフォメーションディスプレイはヘッドユニットに接続されており、ナビゲーションやその他の車内インフォテインメントの制御を提供します。車載のHUDと計器のインストルメントクラスタは、ドライバーに簡単に利用できる情報を提供します。HUDは、速度、温度、燃料レベルなど、目の高さのクラスタ・ディスプレイからの重要な指標も映します。これらの高度なディスプレイには、厳しい熱的条件、ISO26262安全基準、およびEMIの規制を満たすことに加えて、高効率の電源、簡単な機能統合、およびスケーラビリティが必要です。 MPSのパワーマネジメントソリューションの製品ラインには、ステップダウンとステップアップコンバータ、...
-
APPLICATION
インフォテイメントシステムアプリケーション自動車の車載インフォテインメントシステムは、安全性とセキュリティ、および全体的な運転体験を向上させるために、ますますソフトウェア指向になりつつあります。現代の自動車は、運転情報と環境情報、乗員のエンタテインメント、ワイヤレス接続、ナビゲーションを一元化したインフォテインメントシステム・アーキテクチャに統合しています。しかし、高度な車載インフォテインメントシステムの台頭により、自動車設計者は、ISO26262安全規格およびEMI規制への準拠に加えて、先進運転支援システム (ADAS) や接続性および快適性の考慮など、システムの複雑さの増大にも直面しています。 MPSの車載用製品には、降圧 / 昇圧コンバータ、電源モジュール、低ドロップアウト (LDO) レギュレータ、USB給電ポート、ロードスイッチ、アナログスイッチ、PMIC、バックライト (WLED) ドライバ、ブラシ付きDCおよび...
-
APPLICATION
リアカメラ (オフバッテリー)アプリケーション後方確認カメラは、おそらく先進運転支援システム (ADAS) アプリケーションで使用される最もよく知られたカメラのサブシステムです。この機能は、ますます多くの車両に提供され期待されているため、これらのカメラシステムは高度な統合および高速データ処理を提供して、車両の背後にある可能性のある危険を正確かつリアルタイムでモニタし、情報を通常車内のヘッドユニットにあるLCDディスプレイに直接送れるようにする必要があります。消費者の安全と利便性を向上させるように設計されたこれらの高度な安全機能により、ISO26262安全基準への適合とEMI軽減に加え、設計の複雑さとエンジニアにとってのさらなる検討事項も増えます。 拡張できて信頼できる電源管理ソリューション一式には、パワーモジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータが含まれます。これらの車載グレードの部品は、厳しい温度およびEMI要件を満たすと...
-
APPLICATION
ワイヤレス充電アプリケーションワイヤレス車内充電は、新しい車両モデルでますます一般的な機能になりつつあります。スマートフォンやその他の携帯機器を、センターコンソールトレイなどの指定された場所に置くだけで充電できる機能は、機器を物理的に接続したりプラグを差し込んだりする必要がなく、利用者に便利な世界を提供します。充電はほとんどの自動車モデルで期待される標準になっており、これらの設計は効率を最適化すると同時に、EMCや温度規制などの自動車の厳しい安全基準を順守することを使命としています。ドライバーと乗客の快適性と利便性を確保するための各新機能により、設計が複雑になり、スペースがさらに貴重となっています。 MPSの高効率で拡張可能な品揃えには、AEC-Q100認定の降圧コンバータとリニアレギュレータが含まれます。これらの製品は、誘導性および共振性の両方のワイヤレス充電トポロジーに対応します。また、熱放散を最小限に抑え、...
-
APPLICATION
ドライバーモニタリングシステムアプリケーションドライバーモニタリングシステムは、自動車安全技術の最新点の一つです。総合的なヒューマンマシンインターフェース (HMI) の一部として、運転手モニタリングシステムはバイタルサインパラメータとドライバーの注意力を追跡し、ドライバーが車両を運転できない場合に支援します。もちろん、高度な新機能によって設計が複雑になり、エンジニアにとってはさらなる考慮事項が必要になります。安全性は常に最優先事項であるため、これらの部品は厳格なEMIおよび温度要件を満たさなければなりません。これにより、消費者およびメーカーは、運転者の気を散らすことを最小限に抑えながら、快適性および利便性の向上に自信が持てるようになります。 EMCの最もすぐれた車載用ソリューション・カタログには、電源モジュール、PMIC、ステップダウンコンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの製品は、トップクラスの柔軟性と効率性を...
-
APPLICATION
センサフュージョン・ドメインコントローラアプリケーション知覚感知システムは、新車で提供される一般的なADASとなり、新車がレーダーとカメラ、さらにはLIDARシステムを統合するにつれて、今後も拡大し続けるでしょう。しかし、これらのセンサにはそれぞれ強みと限界があるため、センサフュージョンが登場します。自動車のすべての知覚感知システムからの入力を組み合わせることによって、ドライバーには、車両周辺の物体や潜在的な危険を正確に検出するための可能な限りベストな情報が提供されます。しかし、これらの素晴らしい機能はまた、ISO26262安全基準への適合およびEMI軽減に加えて、より大きな技術的複雑さも意味します。 信頼性の高い車載グレードの電源管理ソリューションの製品ラインには、電源モジュール、降圧コンバータ、リニアレギュレータなどがあります。これらの部品は、最小のパッケージサイズで最高の効率と性能が得られるように設計されており、EMIを最小限に抑え...
-
PRODUCT
MPQ8878-AEC1製品36V, 10A, Four-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with ZDPTM, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ8837-AEC1製品36V, 8A, 4-Switch, Synchronous Buck-Boost Converter with CC/CV Operation and I2C, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ4232A-AEC1製品4個のMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵、36V、6Aの昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ4201-AEC1製品I2C、バッテリー充電、調整可能なOCPおよびPG表示付き、100V、同期整流双方向昇降圧型コントローラ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ8872-AEC1製品I2Cインタフェース付き、36V、2A、4スイッチ、同期整流昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ4208-AEC1製品I2Cと調整可能なOCPおよびPG表示付き、80V、同期整流昇降圧型コントローラ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ8835A-AEC1製品I2Cインタフェース付き、36V、6A、4スイッチ、同期整流昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4232-AEC1製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した6A昇降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4263-AEC1製品ローサイドFET内蔵、車載用ハイサイド電流検知とI2Cインタフェースに対応、36V、140W、昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4262-AEC1製品車載用 36V、100W、ローサイドMOSFETとI2Cインタフェースを統合した昇降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4214-AEC1製品40V、デジタルインタフェースおよびIPWMを介して調整可能なOCPを備えた同期昇降圧コントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ8873-AEC1製品36V、3A 連続出力電流、全温度、4スイッチ、同期整流昇降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ8875A-AEC1製品36V、5A、4スイッチ、I2Cインタフェース付き同期整流昇降圧型コンバータ、 AEC-Q100認定
-
ARTICLE
周波数スペクトラム拡散 (FSS) 設計における適切なパラメータの選択寄稿文周波数スペクトラム拡散 (FSS) 技術は、電磁障害 (EMI) ノイズを低減するために電力コンバータに広く適用されています。しかし実際には、副作用を最小限に抑えながらEMI性能を最適化するためには、FSS設計において考慮しなければならない複数のパラメータが存在します。変調形状,周波数,深度などのFSSパラメータを紹介し、それらがEMIスペクトルに与える影響を解析します。FSSパラメータを最適化するための周波数拡散スペクトル手法を評価する3つの鍵となる方法を議論し、さらにFSS設計のための柔軟なMPSソリューションを検討します。 電力変換器のアクティブスイッチは高周波で動作し、回路内に高いdv/dtノードと高いdi/dtループを生成します。これにより、不要なEMIノイズが回路に流れます。図1は、降圧コンバータのDV/dtノードのスイッチング波形を示します。 スイッチング...
-
PRODUCT
MPQ4210製品40V、100W I2Cおよび電流モニタ付き同期昇降圧コントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4233A-AEC1製品4つのMOSFETとI2Cインタフェースを内蔵した 3A、昇降圧コンバータ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4232AGVE-0000-AEC1-Z製品36V, 6A, Buck-Boost Converter with Four Integrated MOSFETs and I2C Interface, AEC-Q100 Qualified
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成