- MPQ76400FS-AEC1
MPQ76400FS-AEC1
Session textval
Session Titefor popup
概要
MPQ76400FS-AEC1 は、16個の内蔵されたスイッチを直列に備えた LEDマトリックスマネージャで、動的なアダプティブライティングのアプリケーションで個別のLEDピクセル制御を可能にします。MPQ76400FS-AEC1は、自動車のヘッドライトにおける高出力LEDの大規模アレイ向けに高度に機能集積したソリューションを提供します。
このデバイスは、4個の直列接続スイッチの4個のサブストリングを内蔵し、個々のLEDをバイパスして複数の電流源を実現します。ユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ (UART) インタフェースは、最大2Mbpsの通信ボーレートに対応し、外部マスターマイクロコントローラユニット (MCU) を介して高密度のデータペイロード転送を可能にします。
内部チャージポンプはLEDバイパススイッチのゲートドライバに電力を供給します。EMIを最小限に抑えるために、チャージポンプに使用される 16MHz発振器によって周波数スペクトラム拡散 (FSS) が提供されます。
低オン抵抗 (RDS(ON)) スイッチは伝導損失と電力消費を最小限に抑えます。スイッチのオン時間とオフ時間は、ストリング内の個々のLEDごとに設定できます。パルス幅変調 (PWM) 周波数とデューティ サイクルは、UARTインタフェースの内部レジスタを介して調整できます。
内部のマルチページワンタイムプログラマブル (MOTP) メモリには、デフォルトのシステム設定のほか、較正やライティングモジュールのデータも保存できます。すべてのスイッチには、8ビットのアナログ-デジタルコンバータ (ADC) が内蔵されており、LED電圧 (VLED)、電流、およびジャンクション温度 (TJ)、データを内部レジスタに記録します。これらの診断は、UARTインタフェースを介してMCUで読み戻すことができます。ADCは、システム温度補償 (NTC) と LEDビニング用の専用入力 (ADC1 / ADC2) もサンプリングします。
MPQ76400FS-AEC1は、LED開放 / 短絡保護、サーマルシャットダウン保護、およびUARTインタフェースを介した故障報告レジスタを備えています。
MPQ76400FS-AEC1は、優れた電力損失と熱性能を実現する露出した冷却パッドを備えた TQFP-48 (7mm x 7mm) パッケージで提供され、AEC-Q100 グレード1で提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 16個のLED調光スイッチを内蔵:
- すべてのスイッチで最大1.6A
- 最大60Vのスイッチグランド間電圧
- スイッチ全体で最大20V
- 10ビットパルス幅変調 (PWM) 調光 (0.3Hz~4kHz)
- PWM調光同期
- 設定可能性による柔軟性:
- 2Mbpsのユニバーサル非同期レシーバ / トランスミッタ (UART) 通信インタフェース
- CAN物理層と互換性あり
- 故障報告のためのブロードキャスト読み取り
- 内蔵アナログ-デジタルコンバータ (ADC) による診断:
- 各スイッチのLED電圧
- LEDストリング電流検知
- ICダイ温度
- 外部NTCまたはビニングレジスタの読み取り
- 機能安全要件に対応:
- ISO 26262 ASIL-Bハードウェア対応
- 組み込み自己診断 (BIST)
- 設定可能なウォッチドッグタイマー
- リンプホームモード
- LED短絡 / 開放検出、過熱警告、過熱シャットダウン用の故障ピン
- EMI / EMC低減用に最適化:
- スイッチングスルーレート制御
- EMI低減用の位相シフト制御
- CPPにおける周波数スペクトラム拡散 (FSS)
- その他の機能:
- マルチページのワンタイムプログラマブル(MOTP)メモリ
- 冷却パッド付き TQFP-48 (7mm x 7mm) パッケージで提供
- AEC-Q100 グレード1で利用可能
入手可能な製品番号
MPQ76400FSGFN-xxxx-AEC1-T MPQ76400FSGFN-0000-AEC1-T
MPQ76400FS-AEC1 Resources
-
APPLICATION
すべてのLEDライティングアプリケーション車載用LED照明システムは、ヘッドライト、車内照明、テールライト、小型照明、LEDピクセルライトコントローラ、およびDC/DC LEDドライバで構成されています。フレキシブルな制御、生き生きとした動き、エネルギー効率、電源供給、制御、検知、駆動、および通信を集約したよりいっそう動的で正確なLED照明は、さらに複雑になっています。これらの先進的な機能には、それぞれのパワーステージ、通信インタフェースおよびマイクロコントローラにまたがるスケーラブルなヘッドライトシステムとともに、LED電流および個々のLEDの信頼性の高い制御が必要です。近年のLED照明システムは、ISO26262安全基準およびEMC規制に準拠すると同時に、ヒステリシス制御、サーマルシャットダウン、および過電流保護のような保護機能も搭載しています。 MPSの車載グレード製品には、LEDドライバ、電源モジュール、ステップダウ...
-
PRODUCT CATEGORY
LEDドライバ製品カテゴリ -
PRODUCT
MPQ7225B-AEC1製品16-Channel, Current Sink LED Driver with Adaptive Feedback Control (AFCTM) and UART Interface, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ76352FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76350FS-AEC1製品MPSafe、ASIL-B、42V、高電流出力、車載ライティング用同期整流デュアル降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7223-AEC1製品48チャネル、80mA/Ch、シリアルインタフェース付き電流シンクドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ76233FS-AEC1製品MPSafeTM, ASIL-B, 36V, 10A, IR LED Driver with Eye Safety Features, AEC-Q100 Qualified
-
PRODUCT
MPQ7210-AEC1製品SPI付き、60V、2A、同期整流、デュアル降圧型LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ76230FS-AEC1製品アイセーフティ機能付き、MPSafe、ASIL-C、36V、10A、IR LEDドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7260-AEC1製品36V、15AのピークISW、外部ライティング向け設計、ローサイドMOSFET内蔵昇降圧型コンバータ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7224-AEC1製品アニメーション事前プログラム済み、16チャネル電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7222-AEC1製品CANインタフェース付き、24チャネル、100mA/Ch電流源ドライバ、AEC-Q100認定済み
-
PRODUCT
MPQ7250-AEC1製品3チャネル、200mA、サーマルシェアリング機能付き、リニアLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ76300FS-AEC1製品MPSafe™、24チャネル、100mA、デジタルAFC付きスマートリニアLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
MPSCHOLAR
車載ディスプレイシステムの電源管理MPSCHOLAR自動車業界は間違いなくデジタル進化の影響を感じており、運転手と乗員の両方に情報を提供する方法を変革しています。最近の自動車は、従来のアナログダイヤルやインジケータから、ダイナミックで多機能かつインタラクティブな表示システムへと移行しています。これらの技術革新は、車内のユーザーエクスペリエンスと美観を向上させるだけでなく、ナビゲーション、安全性、エンターテイメントにおいても重要な役割を果たします。車載ディスプレイシステムの主な種類については、次のセクションで説明します 以前、従来の自動車のダッシュボードには、速度計、タコメータ、燃料計、温度計など、さまざまなアナログゲージが備わっていました。デジタルまたはハイブリッド (アナログとデジタルの組み合わせ) インタフェースに進化した最新のインストルメントクラスターディスプレイにより、より多用途でカスタマイズ可能なユーザーエクスペリエンスが提...
-
MPSCHOLAR
ライティングシステム向けLEDドライバと電源管理MPSCHOLAR過去数十年にわたり、発光ダイオード (LED) は自動車市場でのアプリケーションが急増してきました。電圧が加えられると、半導体ダイオードはエレクトロルミネセンスによって光を発します。これがLEDの動作原理です。これらは、小型、長寿命、効率性に優れているため、特に車載アプリケーションに適しています。 LEDアセンブリは通常、光の放射を担うシリコンp-n接合であるLEDチップから成り、はんだ付けによってカソード端子に接続されます。特定の場所に光を集めて集中させるために、チップは反射用の空洞で囲まれています。LEDチップのアノード側をLEDのアノード端子にワイヤボンディングして回路を完成します。LEDのレンズを作ると同時に、構造を環境から保護するために、内部構造はエポキシまたはシリコンで覆われています。 図1 : LEDの構築 LEDライトは、シリコン内に2つの領域を持つp-n...
-
ARTICLE
MPS製品による家庭用リモコンの最適化寄稿文赤外線 (IR) とリモート周波数 (RF) の家庭用リモコンは、サウンドシステム、テレビ、ライティング、その他の制御などのシステムに使用されています。これらのシステムは、音声制御、接続性、LEDディスプレイ、静電容量式タッチパネルなどの機能により、ますます複雑になっています。リモコンは信頼性が高く、使いやすく、バッテリー寿命が長い必要があります。 MPSは、システム全体にわたって家庭用リモコンシステムに対応するために使用できる、費用対効果の高いソリューションを提供します (図1参照)。図1の青で示されている、リモートホームコントロールを最適化するMPSのソリューションは、モータドライバ、LEDバックライトドライバ、監視回路、AC/DCコンバータ、バッテリーチャージャ、ステップダウンコンバータ、ステップアップコンバータ、LDO、PMICです。本稿では、これらの各部品について説明し、それら...
-
PRODUCT
MPQ7231製品MPSafe、42V、3A降圧、または2.4A昇降圧、同期整流赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7228-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) とUARTインタフェース付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7225A-AEC1製品適応型フィードバック制御 (AFC) と強化安全機能付き、16チャネル、電流シンクLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ2484U-AEC1製品75V、マルチトポロジー (降圧、昇圧、昇降圧) LEDコントローラ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7221-AEC1製品独立したPWMアナログ調光とシリアルインタフェース付き、16チャネル、80mA/Ch、LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ4425C-AEC1製品36V、1.5A、2.2MHz、高効率、同期整流ステップダウンLEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7200A-AEC1製品42V、1.2A昇降圧または3A降圧、410kHz、周波数拡散スペクトル付き、同期整流LEDドライバ、AEC-Q100認定
-
PRODUCT
MPQ7235-AEC1製品36V、3A、同期整流降圧型車載用赤外線LEDドライバ、AEC-Q100認定
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成